(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กระดาน ตัวอักษร ขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ซม. พร้อมการ การออกแบบ เรียบง่ายและใช้งานได้จริง
·ใช้ตัวอักษร การออกแบบ สากลเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิและความชื้นภายในอาคาร
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไฮโกรมิเตอร์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -30 to 50 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
จอแสดงผลความชื้นน้อยที่สุด(% RH) | 5 | ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) | 20 to 100 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 285 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 35 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 285 | JAN Code | 4989999293845 |
รหัสของทรัสโก้ | 473-6800 | รายการวัด | อุณหภูมิความชื้น | มวล(ก.) | 730 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TAOT-250-U ในชุด เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์ อนาล็อก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง