(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·คุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม
·ทนต่อน้ำ
· แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ เคลือบด้วย โพลีเอไมด์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·กระดาน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TFP18-5-B |
TFP18-5-GN |
TFP18-5-R |
TFP18-5-W |
TFP18-5-Y |
TFP30-5-B |
TFP30-5-GN |
TFP30-5-R |
TFP30-5-W |
TFP30-5-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การดูดซับกำลัง (N) | สี | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 360.95 | MAGNET MATERIAL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | สีน้ำเงิน | 9.5 | 19 | 4989999354492 | 489-4464 | 12 / ถุง | ||
฿ 360.95 | MAGNET MATERIAL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | สีเขียว | 9.5 | 19 | 4989999354515 | 489-4472 | 12 / ถุง | ||
฿ 360.95 | MAGNET MATERIAL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | สีแดง | 9.5 | 19 | 4989999354508 | 489-4481 | 12 / ถุง | ||
฿ 360.95 | MAGNET MATERIAL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | ขาว | 9.5 | 19 | 4989999354485 | 489-4499 | 12 / ถุง | ||
฿ 360.95 | MAGNET MATERIAL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | สีเหลือง | 9.5 | 19 | 4989999354522 | 489-4502 | 12 / ถุง | ||
฿ 582.31 | MAGNET MATERIAL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 9 | สีน้ำเงิน | 7.5 | วันที่ 31 | 4989999354546 | 489-4561 | 24 / กระเป๋า | ||
฿ 582.31 | MAGNET MATERIAL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 9 | สีเขียว | 7.5 | วันที่ 31 | 4989999354560 | 489-4570 | 24 / กระเป๋า | ||
฿ 582.31 | MAGNET MATERIAL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 9 | สีแดง | 7.5 | วันที่ 31 | 4989999354553 | 489-4588 | 24 / กระเป๋า | ||
฿ 582.31 | MAGNET MATERIAL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 9 | ขาว | 7.5 | วันที่ 31 | 4989999354539 | 489-4596 | 24 / กระเป๋า | ||
฿ 582.31 | MAGNET MATERIAL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 9 | สีเหลือง | 7.5 | วันที่ 31 | 4989999354577 | 489-4600 | 24 / กระเป๋า |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ | การ ปรากฏตัวของ ฝาครอบ | NA | รูปทรง | รูปทรง แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนของแต่ละถุง(ชิ้น) | 5 | วัสดุ: แม่เหล็ก | แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง