(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แผ่นแม่เหล็กที่มีคุณสมบัติป้องกันการลื่นที่ยอดเยี่ยมมีแม่เหล็กแอนไอโซโทรปิกที่มีความแข็งแรงสูงพร้อมพื้นผิวแม่เหล็กที่เคลือบกันลื่น
·ลดการลื่นไถลและการเลื่อนออกจาก พื้นผิว เหล็กกล้า ได้อย่างมาก
·แสดง อุปกรณ์แหล่งจ่าย กันลื่นมากกว่า แม่เหล็ก มาตรฐาน 4 ถึง 5 เท่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ ส่วนประกอบ อุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง POP จอแสดงผล และสิ่งที่แนบมากับ ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
TNSM-3-80N |
TNSM-3-250N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 373.56 | TRC HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 110 | 80 | 4989999360752 | 478-9890 | 101 | ||
฿ 2,031.70 | TRC HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 250 | 4989999360769 | 478-9903 | 870 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ที่นั่งแบบ แม่เหล็ก | การดูดซับกำลัง(N) | 1.053 | รูปทรง | เป็นมุมฉาก |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว(T) | 0.07 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 3 | สเปค | แม่เหล็ก แอนไอโซทรอปิกชนิดแม่เหล็กหลายขั้วด้านเดียว / มี กาว ด้านเดียว |
วัสดุ | ที่นั่ง แม่เหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง