(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แผ่น แม่เหล็ก Anisotropic ที่มีแรงแม่เหล็กสูง
มีความยืดหยุ่นสูงจึงใช้งานง่ายและสามารถตัดด้วยกรรไกรได้อย่างง่ายดาย
·เนื่องจากมี กาว แข็งแรงบน พื้นผิว ไม่มีแม่เหล็กจึงง่ายต่อการดึงดูดวัตถุต่างๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ ส่วนประกอบ อุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง POP จอแสดงผล และสิ่งที่แนบมากับ ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
TMGNK1-500 |
TMGNK2-500 |
TMGNK3-500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การดูดซับกำลัง (N) | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว (T) | ความหนา (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,808.15 | TRC HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.784 N / cm²หรือมากกว่า | 0.05 | 1 | 4989999360677 | 478-9849 | 1000 | ||
฿ 3,052.30 | TRC HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.980 N / cm²หรือมากกว่า | 0.063 | 2 | 4989999360684 | 478-9857 | 1950 | ||
฿ 4,157.38 | TRC HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.078 N / cm²ขึ้นไป | 0.07 | 3 | 4989999360691 | 478-9865 | 2900 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ที่นั่งแบบ แม่เหล็ก | รูปทรง | เป็นมุมฉาก | ความยาว(มิลลิเมตร) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 500 | สเปค | แม่เหล็ก แอนไอโซทรอปิกชนิดแม่เหล็กหลายขั้วด้านเดียวพร้อม กาว ด้านหนึ่ง | วัสดุ | ที่นั่ง แม่เหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง