(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ด้วย สเปค แม่เหล็ก นีโอดิเมียมจึงมีขนาดกะทัดรัดและแสดงประสิทธิภาพอันทรงพลัง
·ความเป็นสากลที่ยอดเยี่ยมและสามารถใช้ในแอพพลิเคชั่นต่างๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับฝังลงใน เครื่องมือ จิ๊ก หรือวัตถุประสงค์ในการดูดซับต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
TNMGH-6 |
TNMGH-8 |
TNMGH-10 |
TNMGH-13 |
TNMGH-16 |
TNMGH-20 |
TNMGH-25 |
TNMGH-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กำลังการดูดซับ (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | แม่เหล็ก สูง (มิลลิเมตร) | สกรูติดตั้ง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 444.39 | MAGNET HOLDER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 4.8 | 6 | 8 | 4.0 | 2.0 | M3 × 0.5 ลึก 5.5 | 4989999292671 | 471-9948 | 2 | ||
฿ 414.99 | MAGNET HOLDER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 7.6 | 8 | 8 | 5.0 | 2.0 | M3 × 0.5 ลึก 5.5 | 4989999292688 | 471-9956 | 3 | ||
฿ 381.59 | MAGNET HOLDER | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 30 | 10 | 10 | 7.0 | 3.5 | M5 × 0.8 ลึก 6.0 | 4989999292695 | 471-9964 | 6 | ||
฿ 425.14 | MAGNET HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 67 | 13 | 10 | 10.0 | 3.0 | M5 × 0.8 ลึก 6.5 | 4989999292701 | 471-9972 | 10 | ||
฿ 465.38 | MAGNET HOLDER | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 91 | 16 | 10 | 12.5 | 2.0 | M6 × 1.0 ลึก 7.5 | 4989999292718 | 471-9981 | 16 | ||
฿ 558.32 | MAGNET HOLDER | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 139 | 20 | 13 | 15.0 | 5.0 | M8 × 1.25 ลึก 6.5 | 4989999292725 | 471-9999 | 32 | ||
฿ 743.23 | MAGNET HOLDER | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 160 | 25 | 15 | 21.5 | 5.0 | M8 × 1.25 ลึก 9.5 | 4989999292732 | 472-0016 | 57 | ||
฿ 886.45 | MAGNET HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 250 | 30 | 17 | 25.0 | 5.0 | M8 × 1.25 ลึก 11.5 | 4989999292749 | 472-0024 | 92 |
กำลังโหลด …
ประเภท แม่เหล็ก | แม่เหล็ก นีโอไดเมียม | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวยึดแม่เหล็ก | รูปทรง | ทรงกลม |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ Y/N | NA | รู สกรู Y/N | มี | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C) | 80 |
ประเภทรายละเอียด | ประเภทสูง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล (เคส) | วัสดุ ฝาครอบ | เหล็กกล้า |
วัสดุ แม่เหล็ก | แม่เหล็กนีโอไดเมียม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง