(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การปรับขนาดสามารถทำได้ด้วยการปรับระดับสกรูเข้าไป
· สามารถใช้ในการดัดแปลงเกลียวของสกรู
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ
· สำหรับเกลียวนอก
รหัสสินค้า |
---|
TKD-38PT1/4-19 |
TKD-38PT1/8-28 |
TKD-50PT1/2-14 |
TKD-50PT3/4-14 |
TKD-50PT3/8-19 |
TKD-63PT1-11 |
TKD-75PT11/2-11 |
TKD-75PT11/4-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | มวล (ก.) | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,138.00 | CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 38 | 14 | 4989999316803 | 480-6514 | 19 | 80 | สกรู ปลายแหลมสำหรับท่อ PT / R | ||
฿ 2,138.00 | CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/8 | 38 | 14 | 4989999316797 | 480-6522 | 28 | 80 | สกรู ปลายแหลมสำหรับท่อ PT / R | ||
฿ 2,850.00 | CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2 | 50 | 16 | 4989999316827 | 480-6590 | 14 | 150 | สกรู ปลายแหลมสำหรับท่อ PT / R | ||
฿ 2,850.00 | CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/4 | 50 | 16 | 4989999316834 | 480-6603 | 14 | 130 | สกรู ปลายแหลมสำหรับท่อ PT / R | ||
฿ 2,850.00 | CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 50 | 16 | 4989999316810 | 480-6611 | 19 | 170 | สกรู ปลายแหลมสำหรับท่อ PT / R | ||
฿ 8,245.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 63 | 19 | 4989999316841 | 480-6646 | 11 | 240 | สกรู ปลายแหลมสำหรับท่อ PT / R | ||
฿ 15,990.00 | TRC DIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 1/2 | 75 | 25 | 4989999513554 | 858-7624 | 11 | - | เกลียว ท่อเหล็ก เปอร์ PT R | ||
฿ 15,990.00 | TRC DIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 1/4 | 75 | 25 | 4989999513561 | 858-7625 | 11 | - | เกลียว ท่อเหล็ก เปอร์ PT R |
กำลังโหลด …
ประเภท สกรู | ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โลหะผสม เหล็กกล้า | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ต๊าปเกลียว | แม่พิมพ์ | วัสดุ งานอื่น ๆ | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ | การใช้งาน | ต๊าปเกลียวนอก |
วัสดุ | เหล็กกล้า โลหะผสมต่ำ (SKS2) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง