1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แตะ คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ ด้ามต๊าป

CUTTING TOOL

แตะ คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ ด้ามต๊าป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,467.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็น คลองเลื่อย ช่องเสียบ ด้ามต๊าป ที่สามารถขับเคลื่อนด้วย มือจับ สำหรับ ประแจบล็อค เอนกประสงค์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงานต๊าปเกลียว

คุณสมบัติ

● ด้ามต๊าป มีตัวขับอินพุต 3/8 นิ้ว (9.5 มม.)
● สามารถติดตั้ง Tap ได้ด้วยสัมผัสเดียวนอกจากนี้ยังสามารถขับเคลื่อนด้วย มือจับ ของ ประแจบล็อค อเนกประสงค์

การใช้

● เพื่อ ขาตั้ง แตะ

สเปค

● เคส (mm): 240 × 100 × 32
● SPQ (คลองเลื่อย): 1

คลองเลื่อย เนื้อหา

● ด้ามต๊าป เทป (TTH-M4, M5, M6, M8, M10, M12)
● มือจับ (TTH-3-220)
● แถบส่วนขยาย (TTEX3-125)

วัสดุ

● เหล็กกล้า โมลิบดีนัมโครเมียม
รหัสสินค้า
TTHS-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,467.00

CUTTING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เคส ขนาด (มม.):240 × 100 × 32 JAN Code 4989999342925 รหัสของทรัสโก้ 489-5142
มวล(ก.) 700 / คลองเลื่อย วัสดุ เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม คลองเลื่อย เนื้อหา ด้ามต๊าป จับ ต๊าป (TTH-M4, M5, M6, M8, M10, M12), ที่ มือจับ ต๊าป (TTH-3-220), แถบต่อ (TEX3-125)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TTHS-8 ในชุด แตะ คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ ด้ามต๊าป