1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกต๊าปมือ คลองเลื่อย (สำหรับ ยูนิไฟต์ สกรู Threads / ละเอียด Type)【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ดอกต๊าปมือ คลองเลื่อย (สำหรับ ยูนิไฟต์ สกรู Threads / ละเอียด Type)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 806.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับการสร้างและปรับแต่ง (ทำให้สะอาด) รู สกรู
·สำหรับการสร้างและปรับเปลี่ยน สกรู
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก, โลหะเบา

รหัสสินค้า
T-HT1/2UNF20-S
T-HT1/4UNF28-S
T-HT1UNF12-S
T-HT3/4UNF16-S
T-HT3/8UNF24-S
T-HT5/8UNF18-S
T-HT5/16UNF24-S
T-HT7/8UNF14-S
T-HT7/16UNF20-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว การทําแชมเฟอร์ กระทู้ ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวน ซี่, แถว, ชุด มวล
(ก.)
คลองเลื่อย เนื้อหา ความแม่นยำ

฿ 2,308.00

TRC CUTTING TOOL 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน UNF1/220P85859.09-4989999316780480-624720150ปลาย / กลาง / ล่างเกรด JIS3

฿ 806.03

TRC CUTTING TOOL 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน UNF1/428P622464.5-4989999316742480-62982855ปลาย / กลาง / ล่างเกรด JIS3

฿ 10,631.00

TRC CUTTING TOOL 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน UNF112P125602015224989999512816854-960012750ปลาย ตรงกลาง ด้านบนJIS เกรด 3

฿ 5,348.00

TRC CUTTING TOOL 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน UNF3 / 416P10550141116.54989999513059854-962416450ปลาย ตรงกลาง ด้านบนJIS เกรด 3

฿ 1,460.00

TRC CUTTING TOOL 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน UNF3/824P757577-4989999316766480-636124100ปลาย / กลาง / ล่างเกรด JIS3

฿ 3,938.00

TRC CUTTING TOOL 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน UNF5 / 818P954512.0913.54989999513165854-963518300ปลาย ตรงกลาง ด้านบนJIS เกรด 3

฿ 1,070.00

TRC CUTTING TOOL 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน UNF5 / 1624P70706.15.0-4989999316759480-64172475ปลาย / กลาง / ล่างเกรด JIS3

฿ 7,728.00

TRC CUTTING TOOL 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน UNF7 / 814P11555171319.54989999513240854-964314540ปลาย ตรงกลาง ด้านบนJIS เกรด 3

฿ 1,914.00

TRC CUTTING TOOL 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน UNF7/1620P808086-4989999316773480-646820145ปลาย / กลาง / ล่างเกรด JIS3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สกรู ยูนิไฟต์ ประเภท วัสดุ เครื่องมือ SKS วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC)
ประเภท ต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ การเคลือบผิว Y / N NA
วัสดุ งานอื่น ๆ เหล็ก โลหะเบา วัสดุ เหล็กกล้า โลหะผสมต่ำ (SKS)