Zero Finder

Zero Finder

[Features]
· The LED lamp can be checked from all directions.
· With strong magnet.
· With a cushion mechanism that does not damage tools.
[Applications]
· Measures the cutting edge position with high accuracy.

Part Number
0020502M0
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
6 Day(s) or more 226

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Category Measuring equipment Probe dimensions(mm) 6 (Probe diameter: 19) Height(mm) 50
Outer Diameter(mm) 39.0 Repeat accuracy(mm) ±0.001 Power Supply SR44 X 2 pcs.
JAN Code 4526587375943 Trusco Code 480-7961

Please check the type/dimensions/specifications of the part 0020502M0 in the Zero Finder series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 0020502M0 ในชุด Zero Finder