• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

Snap hose joint w/ valve

Snap hose joint w/ valve

[Features]
· Connects hoses to each other in a single action and includes a spigot to allow water to be passed through or stopped. Eliminates hose twisting.
[Applications]
· For connecting hoses together.

Part Number
G038
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
((g)/set)
Material Height when connector is connected
(mm)
Specifications
3 Day(s) or more 88gABS Resin148With Connector

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Related Components Compatible Hose Inner Diameter(mm) 12–15 Compatible Hose Outer Diameter(mm) 21
JAN Code 4975373000383 Trusco Code 381-3843

Please check the type/dimensions/specifications of the part G038 in the Snap hose joint w/ valve series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G038 ในชุด Snap hose joint w/ valve