1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CAT'S EYE (ประเภท CEF)

CAT'S EYE (ประเภท CEF)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 109,608.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ยึดเข้ากับ ชั้นวางใบมีด และ เครื่องจักร โดยการหมุน ชิ้นงาน
· ปลาย เพชรติดตั้งอยู่ที่ ปลาย เครื่องมือ ทำให้สามารถตกแต่ง วัสดุ ความแข็ง สูงได้
· ปลาย เป็นแบบทิ้งและสามารถเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการกลึงวัสดุชุบแข็งให้เสร็จ

รหัสสินค้า
CEF4D1L-S16
CEF4D1L-S20
CEF4D1L-S25
CEF4D1R-S16
CEF4D1R-S20
CEF4D1R-S25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ก้าน
(มิลลิเมตร)
อย่างเห็นแก่ตัว รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 116,915.00

SGQ MILLING CUTTER 1 ชิ้น 40 วัน 16ซ้าย486-0403900

฿ 116,915.00

SGQ MILLING CUTTER 1 ชิ้น 40 วัน 20ซ้าย486-0411950

฿ 109,608.00

SGQ MILLING CUTTER 1 ชิ้น 40 วัน 25ซ้าย486-04201000

฿ 116,915.00

SGQ MILLING CUTTER 1 ชิ้น 40 วัน 16ขวา486-0438900

฿ 116,915.00

SGQ MILLING CUTTER 1 ชิ้น 40 วัน 20ขวา486-0446950

฿ 109,608.00

SGQ MILLING CUTTER 1 ชิ้น 40 วัน 25ขวา486-04541000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความแข็ง ชิ้นงาน HRC40 ถึง 60