(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·กัดเข้ากับชิ้นงานได้ดีและช่วยให้ทำงานได้อย่างมั่นคงและรวดเร็ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:เหล็ก (ความแข็งแรง 900 N / mm²หรือน้อยกว่า) ทองเหลือง พลาสติก (สูงสุด 2 มม. สำหรับพลาสติกเท่านั้นและไม่เกิน 4 มม. สำหรับรุ่น อื่น ๆ)
รหัสสินค้า |
---|
101-090T |
101-091T |
101-092T |
101-093T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้นตอน (เครื่องวัดระดับน้ำ) | เจาะขนาด (φมม) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,896.67 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 11 | 6.5, 8.5, 10.5, 12.5, 16.5, 20.5, 25.5, 29, 32.5, 36.5, 40.5 | 4007140090225 | 486-3658 | 265 | ||
฿ 17,417.09 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 11 | 5.3, 7, 9, 10.5, 14.5, 18.5, 23.5, 27, 30.5, 34.5, 38.5 | 4007140143464 | 486-3674 | 242 | ||
฿ 11,095.37 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9 | 6.5, 8.5, 10.5, 12.5, 16.5, 20.5, 25.5, 29, 32.5 | 4007140143457 | 486-3691 | 140 | ||
฿ 10,879.91 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9 | 5.3, 7, 9, 10.5, 14.5, 18.5, 23.5, 27, 30.5 | 4007140109439 | 486-3712 | 123 |
กำลังโหลด …
ความกว้างของ ขั้น(มิลลิเมตร) | 4 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 10 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็ก (4 มม.) สเตนเลส (4 มม.) อะลูมิเนียม (4 มม.) ทองแดง (4 มม.) พลาสติก (2 มม.) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว ไททาเนียม | รูปทรง ก้าน | สามลบมุม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง