(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·กัดเข้ากับชิ้นงานได้ดีและช่วยให้ทำงานได้อย่างมั่นคงและรวดเร็ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:เหล็ก (ความแข็งแรง 900 N / mm²หรือน้อยกว่า) ทองเหลือง พลาสติก (สูงสุด 2 มม.)
ความกว้างของ ขั้น(มิลลิเมตร) | 2 | จำนวนขั้นตอน(เครื่องวัดระดับน้ำ) | 14 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
เจาะขนาด(φมม) | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็ก (2 มม.) สเตนเลส (2 มม.) อะลูมิเนียม (2 มม.) ทองแดง (2 มม.) พลาสติก (2 มม.) | วัสดุ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว ไททาเนียม | รูปทรง ก้าน | สามลบมุม | JAN Code | 4007140143426 |
รหัสของทรัสโก้ | 486-3631 | มวล(ก.) | 130 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 101-063T ในชุด สว่านทรงเจดีย์/ สว่านขั้นบันได/ สว่านคว้านรู เกลียว (ชนิดเคลือบ ไททาเนียม 2 ร่อง )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง