(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งเข้ากับ ชุดขับมอเตอร์ กระแทกแบบชาร์จได้ด้วยสัมผัสเดียว
·เนื่องจากคมตัดอยู่ภายใต้การ การขัดเงา X บางจึงมีความทนทานต่อการลื่นและสามารถเจาะรูได้อย่างแม่นยำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:สเตนเลส เหล็กกล้า วัสดุ เหล็ก มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
T6COSD-15 |
T6COSD-20 |
T6COSD-28 |
T6COSD-30 |
T6COSD-32 |
T6COSD-33 |
T6COSD-34 |
T6COSD-35 |
T6COSD-36 |
T6COSD-37 |
T6COSD-38 |
T6COSD-40 |
T6COSD-42 |
T6COSD-45 |
T6COSD-48 |
T6COSD-50 |
T6COSD-52 |
T6COSD-55 |
T6COSD-60 |
T6COSD-65 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 257.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.5 | 64 | 18 | 4989999359879 | 479-2190 | ||
฿ 257.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 | 73 | 24 | 4989999359889 | 479-2203 | ||
฿ 257.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.8 | 85 | 33 | 4989999359909 | 479-2220 | ||
฿ 257.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 85 | 33 | 4989999359916 | 479-2238 | ||
฿ 282.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.2 | 89 | 36 | 4989999359923 | 479-2246 | ||
฿ 282.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.3 | 89 | 36 | 4989999359930 | 479-2254 | ||
฿ 282.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.4 | 94 | 39 | 4989999359947 | 479-2262 | ||
฿ 282.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.5 | 94 | 39 | 4989999359954 | 479-2271 | ||
฿ 325.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.6 | 94 | 39 | 4989999359961 | 479-2289 | ||
฿ 325.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.7 | 94 | 39 | 4989999359978 | 479-2297 | ||
฿ 325.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.8 | 99 | 43 | 4989999359985 | 479-2301 | ||
฿ 325.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 99 | 43 | 4989999359992 | 479-2319 | ||
฿ 360.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4.2 | 107 | 43 | 4989999360516 | 479-2327 | ||
฿ 360.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4.5 | 112 | 47 | 4989999360523 | 479-2335 | ||
฿ 360.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4.8 | 118 | 52 | 4989999360530 | 479-2343 | ||
฿ 360.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 118 | 52 | 4989999360547 | 479-2351 | ||
฿ 432.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5.2 | 118 | 52 | 4989999360554 | 479-2360 | ||
฿ 432.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5.5 | 125 | 57 | 4989999360561 | 479-2378 | ||
฿ 432.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 125 | 57 | 4989999360578 | 479-2386 | ||
฿ 432.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6.5 | 133 | 63 | 4989999360585 | 479-2394 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 6.35 | วัสดุ | เหล็กกล้า ความเร็วสูง โคบอลต์ ( เหล็กกล้าไฮสปีด-co) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง