(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
MMEB100-40 |
MMEB100-60 |
MMEB100-80 |
MMEB100-100 |
MMEB100-120 |
MMEB125-40 |
MMEB125-60 |
MMEB125-80 |
MMEB125-100 |
MMEB125-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | จำนวนใบมีด (แผ่น) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 557.51 | MUA ESPAR BLACK | 5 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 16 | 40 | 23 | 13000 | 78 | 4582260080221 | 474-0122 | 81 | ||
฿ 556.58 | MUA ESPAR BLACK | 5 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 16 | 60 | 23 | 13000 | 78 | 4582260080238 | 474-0131 | 75 | ||
฿ 556.43 | MUA ESPAR BLACK | 5 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 16 | 80 | 23 | 13000 | 78 | 4582260080245 | 474-0149 | 74 | ||
฿ 555.81 | MUA ESPAR BLACK | 5 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 16 | 100 | 23 | 13000 | 78 | 4582260080252 | 474-0106 | 70 | ||
฿ 555.50 | MUA ESPAR BLACK | 5 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 16 | 120 | 23 | 13000 | 78 | 4582260080269 | 474-0114 | 68 | ||
฿ 693.18 | MUA ESPAR BLACK | 5 ชิ้น | 31 วัน | 125 | 22 | 40 | 28 | 10000 | 96 | 4582260078921 | 474-0173 | 176 | ||
฿ 688.22 | MUA ESPAR BLACK | 5 ชิ้น | 31 วัน | 125 | 22 | 60 | 28 | 10000 | 96 | 4582260078938 | 474-0181 | 144 | ||
฿ 687.29 | MUA ESPAR BLACK | 5 ชิ้น | 31 วัน | 125 | 22 | 80 | 28 | 10000 | 96 | 4582260078945 | 474-0190 | 138 | ||
฿ 686.67 | MUA ESPAR BLACK | 5 ชิ้น | 31 วัน | 125 | 22 | 100 | 28 | 10000 | 96 | 4582260078952 | 474-0157 | 134 | ||
฿ 685.74 | MUA ESPAR BLACK | 5 ชิ้น | 31 วัน | 125 | 22 | 120 | 28 | 10000 | 96 | 4582260078969 | 474-0165 | 128 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม | เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู Z |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 72 ม. / วินาที (4300 ม. / นาที) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง