1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายวัด Intervision

HRK MEASURING TAPE

สายวัด Intervision
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 868.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·หน้าต่างอ่านสองบานสามารถมองเห็นได้ง่ายในระหว่างการวัด มิติ ภายในและการวัดความลึก
·มี โช้ค ที่ป้องกันไม่ให้ เคส และก้ามปูเสียหาย

รหัสสินค้า
IN1635
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 868.59

HRK MEASURING TAPE 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว(ม.) 3.5 ความกว้างของ เทป(มิลลิเมตร) 16 ไฟบอกสถานะ สเกลวัด ด้านเดียว
มาตรฐาน เกรด JIS1 ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก การเก็บรักษาในแนวนอน(ม.) 1.5
พิทช์ พิทช์ 455 มม ฟังก์ชั่น ล็อค ที่มีจำหน่าย วัสดุ เทป:เหล็กกล้า
JAN Code 4954771150494 รหัสของทรัสโก้ 484-1590 มวล(ก.) 154
สเปค ก้ามปูเคลื่อนไหว / โช้ค

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IN1635 ในชุด สายวัด Intervision