(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใบมีดสองใบที่หมุนพร้อมกันในทิศทางตรงกันข้ามตัดได้อย่างรวดเร็วและหมดจดผ่าน วัสดุ ทุกชนิดรวมทั้งไม้พลาสติกและเหล็ก
การใช้งาน | สำหรับงานเหล็กและงานช่างไม้ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | เลื่อยวงเดือน | ความลึกตัด(มิลลิเมตร) | 0 ถึง 26 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้พลังงาน(W) | 900 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 9 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(min⁻¹) | 5200 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 115 | ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 1.8 | จำนวนฟลุต | 28 |
JAN Code | 4537341022607 | รหัสของทรัสโก้ | 470-5467 | มวล(ก.) | 3100 |
คลองเลื่อย เนื้อหาและ อุปกรณ์เสริม | ใบมีดลบคม ( ใบมีดลบคม เปลี่ยน), แท่ง การหล่อลื่น x 10, ประแจ ใบมีดลบคม x 1, เคส x 1 | สเปค | พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC, ความยาวสายไฟ: 2.5 เมตร |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DUS-WS01 ในชุด ใบ เลื่อยวงเดือน 2 ใบมีดลบคม เลื่อย ตัดคู่
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง