(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· 4 ร่อง>
·เปิดใช้งานการเจาะตามวัสดุเช่นคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:คอนกรีตเสริมเหล็กหินแกรนิตคอนกรีตหินธรรมชาติ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
81600500 |
81600550 |
81600600 |
81600650 |
81600700 |
81600800 |
81601000 |
81601200 |
81601400 |
81601500 |
81601600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 558.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 486-5634 | 44 | ||
฿ 686.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5.5 | 486-5642 | 46 | ||
฿ 527.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 486-5651 | 48 | ||
฿ 600.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6.5 | 486-5669 | 50 | ||
฿ 682.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7 | 486-5677 | 52 | ||
฿ 650.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 486-5685 | 56 | ||
฿ 789.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 486-5693 | 78 | ||
฿ 987.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 486-5707 | 94 | ||
฿ 1,474.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 14 | 486-5715 | 108.4 | ||
฿ 1,763.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15.0 | 486-5723 | 110 | ||
฿ 1,829.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16.0 | 486-5731 | 136 |
กำลังโหลด …
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 100 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 160 | วัสดุชิ้นงาน | คอนกรีตเสริมเหล็กหินแกรนิตคอนกรีตหินธรรมชาติ ฯลฯ |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น รองรับการใช้งาน | ดอกสว่าน ค้อน | รูปทรง ก้าน | SDSplus | วัสดุ | ใบมีดลบคม:ปลาย คาร์ไบด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง