1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน กระเบื้องพอร์ซเลน Kera รุ่น Extreme (ชนิดก้านตรง)

ดอกสว่าน กระเบื้องพอร์ซเลน Kera รุ่น Extreme (ชนิดก้านตรง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,073.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปลายใบมีดคาร์ไบด์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นพิเศษช่วยให้สามารถเจาะกระเบื้องต่างๆได้อย่างรวดเร็วและสะอาดซึ่งเปราะและแข็งมาก
·สิ่งนี้จะช่วยหยุดรอยแตกจากการพัฒนาที่ด้านล่างของกระเบื้องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการ ดอกสว่าน ตามนี้โดยเฉพาะ
·ผลิตภัณฑ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:กระเบื้องสโตนแวร์กระเบื้องพอร์ซเลนกระเบื้องดินเผากระเบื้อง เซรามิก แก้ว ฯลฯ

รหัสสินค้า
30000430
30000500
30000600
30000800
30001000
30001200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,389.00

DRILLS FOR CONCRETE 1 ชิ้น 12 วัน 4.310100766-187813

฿ 1,073.00

DRILLS FOR CONCRETE 1 ชิ้น 12 วัน 520110486-525113

฿ 1,076.67

DRILLS FOR CONCRETE 1 ชิ้น 12 วัน 620110486-526017.7

฿ 1,271.67

DRILLS FOR CONCRETE 1 ชิ้น 12 วัน 820110486-527836.7

฿ 1,302.00

DRILLS FOR CONCRETE 1 ชิ้น 19 วัน 1020110486-528657

฿ 2,077.00

DRILLS FOR CONCRETE 1 ชิ้น 10 วัน 1220110486-529483

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) 10 วัสดุชิ้นงาน กระเบื้องสโตนแวร์กระเบื้องพอร์ซเลนกระเบื้องดินเผากระเบื้อง เซรามิก แก้ว ฯลฯ รุ่น รองรับการใช้งาน สว่านไฟฟ้า
รูปทรง ก้าน แบบตรง วัสดุ ใบมีดลบคม:ปลาย คาร์ไบด์