(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Electro-Conductive ล้า ข้อต่อลด ความกว้างของเสื่อ (มม.) 600 ความหนา (มม.) 15

Electro-Conductive ล้า ข้อต่อลด ความกว้างของเสื่อ (มม.) 600 ความหนา (มม.) 15

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • อย่าลืมอ่านคู่มือการใช้งานก่อนใช้เพื่อให้ใช้ ผลิตภัณฑ์ ได้อย่างปลอดภัยสำหรับใช้ภายในอาคารอุณหภูมิใช้งาน ควรอยู่ระหว่าง -20 ° C ถึง + 60 ° Cเก็บที่อุณหภูมิ -5 ° C ถึง + 30 ° C และความชื้น 40% RHอย่าวางของหนักไว้ด้านบนเพื่อป้องกันการบิดเบี้ยวของ ผลิตภัณฑ์ หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงอุณหภูมิสูง น้ำมัน กรดแก่และด่างแก่ห้ามใช้ขณะเปียกเพราะอาจทำให้สิ่งสกปรกยุบหรือกระจัดกระจายได้

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ AF-90

  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    15
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    600
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ป้องกันไฟฟ้าสถิต ตอบโต้ - เสื่อ
  • ความยาว(ม.)
    900
  • สี
    สีเทา
  • ความนำไฟฟ้า(Ω)
    ≦1.0 × 10⁹
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    4.2
  • วัสดุ
    NBR
  • สารบัญ
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
AF-90
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สารบัญ

฿ 7,668.33

STATIC ELECTRICITY MEASURES M 1 ชิ้น 1 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับ ข้อต่อลด ความเมื่อยล้าในบริเวณที่เป็นปัญหาไฟฟ้าสถิต
[คุณสมบัติ]
·สีเทาทำให้มองเห็นสิ่งสกปรกได้ชัดเจน
·สะดวกสบายมากที่คุณจะกระเด้งเท้า
· ความนำไฟฟ้า สม่ำเสมอและมีเสถียรภาพ
·สำหรับใช้ภายในอาคาร
·สามารถล้างด้วยน้ำ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ AF-90

  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    15
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    600
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ป้องกันไฟฟ้าสถิต ตอบโต้ - เสื่อ
  • ความยาว(ม.)
    900
  • สี
    สีเทา
  • ความนำไฟฟ้า(Ω)
    ≦1.0 × 10⁹
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    4.2
  • วัสดุ
    NBR
  • สารบัญ
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
AF-90
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สารบัญ

฿ 7,668.33

STATIC ELECTRICITY MEASURES M 1 ชิ้น 1 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●กระจาย โหลดไฟฟ้า ด้วยกระเป๋าอากาศที่ด้านหลังเพื่อลดความเมื่อยล้า
●สามารถใช้มาตรการ ESD กับ พื้น ได้

การใช้งาน

●เพื่อลดความเหนื่อยล้าจากการยืนทำงานในงานเซลล์งานตามสายงานและ กระบวนการแปรรูป ประกอบเป็นต้น

สเปค

● สี: สีเทา
●กว้าง x ยาว (มม.): 600 x 900
●ความหนา (มม.): 15
● SPQ (แผ่น): 1
●สำหรับในร่ม (สำหรับ พื้น)
● ค่า ความต้านทาน: R ≦ 1.0 x 109Ω
●ล้างทำความสะอาดได้

วัสดุ

● ยางไนไตรล์ (NBR)

คำเตือน

● สายดิน ขายปลีก/แยกจำหน่าย