(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แบบใช้ไฟฟ้า รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ แบบใช้ไฟฟ้า ล้อ ชนิด

แบบใช้ไฟฟ้า รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ แบบใช้ไฟฟ้า ล้อ ชนิด

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ DN-4

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น ขนส่ง
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    120
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    อะลูมิเนียม
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • สเปค
    รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ แบบใช้ไฟฟ้า
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    1450
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    570 ถึง 870
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    420
  • รหัสของทรัสโก้
    485-0106
  • โหลดไฟฟ้า วัสดุฐาน แพลตฟอร์ม
    อะลูมิเนียมอัลลอย
  • วัสดุ ของการ มือจับ
    ตัวจับชิ้นงาน อะลูมิเนียม / PP
  • มือจับ ความสูง(มิลลิเมตร)
    810
  • แบตเตอรี่พร้อม
    แบตเตอรี่กรดลูกดิ่ง 24 V 12 Ah
  • มอเตอร์
    มอเตอร์ ล้อ 250 W
  • มวล(ก.)
    34000
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
DN-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 157,924.00

ELECTRIC CARRIAGE BATTERY TRU 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น ขนส่ง
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    120
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    อะลูมิเนียม
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • สเปค
    รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ แบบใช้ไฟฟ้า
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    1450
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    570 ถึง 870
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    420
  • รหัสของทรัสโก้
    485-0106
  • โหลดไฟฟ้า วัสดุฐาน แพลตฟอร์ม
    อะลูมิเนียมอัลลอย
  • วัสดุ ของการ มือจับ
    ตัวจับชิ้นงาน อะลูมิเนียม / PP
  • มือจับ ความสูง(มิลลิเมตร)
    810
  • แบตเตอรี่พร้อม
    แบตเตอรี่กรดลูกดิ่ง 24 V 12 Ah
  • มอเตอร์
    มอเตอร์ ล้อ 250 W
  • มวล(ก.)
    34000
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

รถเข็น 4 ล้อ แบบใช้ไฟฟ้า
เป็นรถเข็นของที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าช่วยผ่อนแรงในการเข็นให้แก่ผู้ใช้งาน มาพร้อมกับโครงอะลูมิเนียม ที่สามารถปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นเพี่อบรรทุกสินค้าที่มีปริมาณมากขึ้น
[คุณสมบัติ]
• กำลังมอเตอร์ 250 วัตต์
• ใช้แบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด 24V
• ค่าความจุของแบตเตอรี่ 12Ah
• สามารถรับน้ำได้ประมาณ 100 กิโลกรัม
• วัสดุที่ใช้ในการผลิต:
- โครงสร้างรถเข็น : อะลูมิเนียมมีน้ำหนักเบา และต้านทานต่อการเกิดสนิม
- ล้อรถเข็น : ล้อหน้าผลิตจากยูรีเทนโฟมโครงล้อทำจากอะลูมิเนียม
: ล้อหลังผลิตจากยูรีเทนโฟมโครงล้อทำจากพลาสติก
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับใช้ขนย้ายสินค้าในพื้นที่การเกษตร

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ DN-4

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น ขนส่ง
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    120
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    อะลูมิเนียม
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • สเปค
    รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ แบบใช้ไฟฟ้า
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    1450
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    570 ถึง 870
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    420
  • รหัสของทรัสโก้
    485-0106
  • โหลดไฟฟ้า วัสดุฐาน แพลตฟอร์ม
    อะลูมิเนียมอัลลอย
  • วัสดุ ของการ มือจับ
    ตัวจับชิ้นงาน อะลูมิเนียม / PP
  • มือจับ ความสูง(มิลลิเมตร)
    810
  • แบตเตอรี่พร้อม
    แบตเตอรี่กรดลูกดิ่ง 24 V 12 Ah
  • มอเตอร์
    มอเตอร์ ล้อ 250 W
  • มวล(ก.)
    34000
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
DN-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 157,924.00

ELECTRIC CARRIAGE BATTERY TRU 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1