(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
AA-1191-10 |
AA-1192-10 |
AA-1208-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,695.75 |
LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 252 | 490-2459 | 0.76 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,686.65 |
LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 227 | 490-2467 | 0.70 | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,387.57 |
LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 406 | 490-2475 | 1.06 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· สามารถใส่และถอดได้ด้วยสัมผัสเดียว
· สามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้หลากหลายวัตถุประสงค์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการยึดต่างๆ โดยใช้รางสายการบิน
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง อเนกประสงค์สำหรับรางสายการบิน
รหัสรุ่น |
---|
AA-1191-10 |
AA-1192-10 |
AA-1208-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,695.75 |
LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 252 | 490-2459 | 0.76 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,686.65 |
LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 227 | 490-2467 | 0.70 | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,387.57 |
LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 406 | 490-2475 | 1.06 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง