(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
R5IN14 |
R5IN15 |
R5IN16 |
R5IN17 |
R50LW-I50G6-17 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของสายพานที่รองรับ (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน รองรับการใช้งาน | ประเภทรายละเอียด | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
ความหนาของ สายพาน (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
วัสดุ | สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,411.39 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | ตัวเลือก | - | 4 | - | 50×2.0 | 4562468182439 | 763-5443 | 1.59 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดรวมและ ตะขอ แบบแคบ | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,689.26 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | - | ตะขอ รวบรวมและแคบ | 5 | 2.0 | - | - | 479-5261 | 2.13 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า | ประเภทหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ | 1 หน่วย | ||
฿ 5,830.66 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | ตัวเลือก | - | 6 | - | 50×2.0 | 4562468182446 | 763-5451 | 1.77 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดรวมและ ตะขอ แบบแคบ | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,041.82 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | ตัวเลือก | - | 7 | - | 50×2.0 | 4562468182453 | 763-5460 | 1.87 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดรวมและ ตะขอ แบบแคบ | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,915.98 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | - | ตะขอ รวบรวมและแคบ | 7 | 2.5 | - | - | 479-5091 | 2.08 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า | ประเภทหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· สายพาน ที่สามารถยึดสินค้าได้อย่างปลอดภัยโดยใช้ ระบบ เฟืองวงล้อ ระบบ ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกัน การ ยุบตัวของ โหลดไฟฟ้า ระหว่างการขนส่งด้วย รถบรรทุก
รหัสรุ่น |
---|
R5IN14 |
R5IN15 |
R5IN16 |
R5IN17 |
R50LW-I50G6-17 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของสายพานที่รองรับ (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน รองรับการใช้งาน | ประเภทรายละเอียด | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
ความหนาของ สายพาน (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
วัสดุ | สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,411.39 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | ตัวเลือก | - | 4 | - | 50×2.0 | 4562468182439 | 763-5443 | 1.59 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดรวมและ ตะขอ แบบแคบ | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,689.26 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | - | ตะขอ รวบรวมและแคบ | 5 | 2.0 | - | - | 479-5261 | 2.13 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า | ประเภทหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ | 1 หน่วย | ||
฿ 5,830.66 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | ตัวเลือก | - | 6 | - | 50×2.0 | 4562468182446 | 763-5451 | 1.77 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดรวมและ ตะขอ แบบแคบ | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,041.82 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | ตัวเลือก | - | 7 | - | 50×2.0 | 4562468182453 | 763-5460 | 1.87 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดรวมและ ตะขอ แบบแคบ | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,915.98 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | - | ตะขอ รวบรวมและแคบ | 7 | 2.5 | - | - | 479-5091 | 2.08 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า | ประเภทหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง