(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
R2LP0.5X4 |
R2LP14 |
R2LP15 |
R2LP16 |
R2LP17 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของสายพานที่รองรับ (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน รองรับการใช้งาน | ประเภทรายละเอียด | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
ความยาว สายพาน ด้านยึด (ม.) |
ความหนาของ สายพาน (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
วัสดุ | สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,223.69 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | - | ห่วง | 4 | 0.5 | 2.0 | - | - | 479-4869 | 0.6 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า | ประเภทหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ | 1 หน่วย | ||
฿ 2,253.11 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | ตัวเลือก | - | 4 | 1 | - | 25×2.0 | 4562468182040 | 763-5052 | 0.46 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิดห่วง | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,355.96 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | ตัวเลือก | - | 5 | 1 | - | 25×2.0 | 4562468182057 | 763-5061 | 0.49 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิดห่วง | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,458.21 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | ตัวเลือก | - | 6 | 1 | - | 25×2.0 | 4562468182064 | 763-5079 | 0.52 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิดห่วง | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,561.06 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | ตัวเลือก | - | 7 | 1 | - | 25×2.0 | 4562468182071 | 763-5087 | 0.55 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิดห่วง | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· สายพาน ที่สามารถยึดสินค้าได้อย่างปลอดภัยโดยใช้ ระบบ เฟืองวงล้อ ระบบ ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกัน การ ยุบตัวของ โหลดไฟฟ้า ระหว่างการขนส่งด้วย รถบรรทุก
รหัสรุ่น |
---|
R2LP0.5X4 |
R2LP14 |
R2LP15 |
R2LP16 |
R2LP17 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของสายพานที่รองรับ (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน รองรับการใช้งาน | ประเภทรายละเอียด | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
ความยาว สายพาน ด้านยึด (ม.) |
ความหนาของ สายพาน (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
วัสดุ | สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,223.69 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | - | ห่วง | 4 | 0.5 | 2.0 | - | - | 479-4869 | 0.6 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า | ประเภทหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ | 1 หน่วย | ||
฿ 2,253.11 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | ตัวเลือก | - | 4 | 1 | - | 25×2.0 | 4562468182040 | 763-5052 | 0.46 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิดห่วง | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,355.96 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | ตัวเลือก | - | 5 | 1 | - | 25×2.0 | 4562468182057 | 763-5061 | 0.49 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิดห่วง | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,458.21 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | ตัวเลือก | - | 6 | 1 | - | 25×2.0 | 4562468182064 | 763-5079 | 0.52 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิดห่วง | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,561.06 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | ตัวเลือก | - | 7 | 1 | - | 25×2.0 | 4562468182071 | 763-5087 | 0.55 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิดห่วง | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง