(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TSA13TA |
TSA20TA |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) |
โหลดไฟฟ้า แนะนำ (กิโลนิวตัน) |
ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง สเก็น | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,678.73 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 17 | 7.84 | 16 | 5/8 | 212-1131 | 1285 | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,555.76 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 21 | 9.80 | 19 | 3/4 | 212-1140 | 2050 | 1 ชิ้น |
ข้อต่อฟิตติ้ง สลิงที่ใช้สำหรับลากของหนักในแนวระนาบ
[คุณสมบัติ]
· เหล็กยึด ยึดสำหรับแขวนแนวนอน
·ทำจาก เหล็กกล้า (กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม)
· แนะนำให้ใช้ โบลท์ ดับ
· ใช้สำหรับกันสะเทือน 2 จุดขึ้นไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เมื่อทำการยกของหนัก เช่น ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต และชิ้นส่วน เครื่องจักร โดยการจัดอุปกรณ์ยกโลหะไว้ข้างๆ
รหัสรุ่น |
---|
TSA13TA |
TSA20TA |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) |
โหลดไฟฟ้า แนะนำ (กิโลนิวตัน) |
ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง สเก็น | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,678.73 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 17 | 7.84 | 16 | 5/8 | 212-1131 | 1285 | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,555.76 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 21 | 9.80 | 19 | 3/4 | 212-1140 | 2050 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง