(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TAI12022 |
TAI16027 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) |
โหลดไฟฟ้า แนะนำ (กิโลนิวตัน) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 218.47 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | M12 | 22 | 30 | 2.16 | 212-1221 | 140 | 1 ชิ้น | ||
฿ 276.93 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M16 | 27 | 35 | 4.41 | 212-1239 | 260 | 1 ชิ้น |
โบลท์ ที่มีรูขนาดใหญ่สำหรับ หูหิ้วแม่พิมพ์ แขวน ฯลฯ เมื่อแขวนวัตถุ
[คุณสมบัติ]
· อายโบลท์ราคาถูกและใช้กันทั่วไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการยกผลิตภัณฑ์ คอนกรีต
·สำหรับยกของหนักต่างๆ
· สะดวกสำหรับการยกสิ่งของในสถานที่ก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธาและโรงงาน
รหัสรุ่น |
---|
TAI12022 |
TAI16027 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) |
โหลดไฟฟ้า แนะนำ (กิโลนิวตัน) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 218.47 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | M12 | 22 | 30 | 2.16 | 212-1221 | 140 | 1 ชิ้น | ||
฿ 276.93 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M16 | 27 | 35 | 4.41 | 212-1239 | 260 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง