(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PP-S-M12 |
PP-S-M20 |
PP-S-M24 |
PP-S-M30 |
PP-S-M36 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน (เสื้อ) |
ขนาด สลักเกลียว | มิติ ก (มิลลิเมตร) |
มิติ C (มิลลิเมตร) |
มิติ E (มิลลิเมตร) |
มิติ F (มิลลิเมตร) |
ขนาดตัวประแจ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,169.00 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.63 | M12 | 13 | 18 | 116 | 18 | 36 | 487-4412 | 0.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 18,738.00 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2.5 | M20 | 28 | 30 | 187 | 30 | 55 | 487-4439 | 1.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 26,631.00 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | M24 | 36 | 35 | 227 | 36 | 70 | 487-4447 | 3.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 38,686.00 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | M30 | 37 | 40 | 267 | 45 | 85 | 487-4455 | 7.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 60,667.00 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 8 | M36 | 49 | 48 | 310 | 54 | 90 | 487-4463 | 9.2 | 1 ชิ้น |
เมื่อปิด ตลับลูกปืน 2 เฟสแล้ว การยกและการย้อนกลับของงานในขณะที่ โหลดไฟฟ้า จะราบรื่นยิ่งขึ้น อายโบลต์ที่สามารถติดสายไฟ เข็มขัด และ โซ่ ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวโดยใช้ ตะขอ ของงูเห่า
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืน ที่ผลิตขึ้นเองนั้นถูกปิดล้อมเป็น 2 เฟสเพื่อให้การถอยหลังทำได้ราบรื่นยิ่งขึ้น
· สามารถติดเข้ากับ สลิงแบน และส่วนตา ขดลวด ได้ด้วยสัมผัสเดียว
· เมื่อเทียบกับ สเก็น เวลาในการทำงานจะลดลงเหลือ 1/2 หรือน้อยกว่า
· ชิป IC ฝังอยู่ในตัวเครื่องหลักทั้งหมด ช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เมื่อใช้อายโบลต์ โบลท์ สามารถงอและหักได้ ทำให้สามารถยกของหนักในแนวนอนที่เป็นอันตรายได้อย่างปลอดภัย
· ตลับ ตลับลูกปืน สองเฟสแบบปิดช่วยให้การหมุนราบรื่นยิ่งขึ้นเมื่อกลับงาน ซึ่งจำเป็นสำหรับ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและแม่พิมพ์ และ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ชิ้นส่วนขนาดใหญ่
รหัสรุ่น |
---|
PP-S-M12 |
PP-S-M20 |
PP-S-M24 |
PP-S-M30 |
PP-S-M36 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน (เสื้อ) |
ขนาด สลักเกลียว | มิติ ก (มิลลิเมตร) |
มิติ C (มิลลิเมตร) |
มิติ E (มิลลิเมตร) |
มิติ F (มิลลิเมตร) |
ขนาดตัวประแจ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,169.00 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.63 | M12 | 13 | 18 | 116 | 18 | 36 | 487-4412 | 0.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 18,738.00 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2.5 | M20 | 28 | 30 | 187 | 30 | 55 | 487-4439 | 1.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 26,631.00 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | M24 | 36 | 35 | 227 | 36 | 70 | 487-4447 | 3.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 38,686.00 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | M30 | 37 | 40 | 267 | 45 | 85 | 487-4455 | 7.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 60,667.00 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 8 | M36 | 49 | 48 | 310 | 54 | 90 | 487-4463 | 9.2 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง