(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SKX-S-V13 |
SKX-S-V16 |
SKX-S-V20 |
SKX-S-V25 |
SKX-S-V30 |
SKX-S-V40 |
SKX-S-V50 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ขนาด A (มิลลิเมตร) |
ขนาด LO (มิลลิเมตร) |
ขนาด L (มิลลิเมตร) |
ขนาด L1 สูงสุด (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 753.34 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | V13 | 63 | 122 | 86 | 22 | 380-0610 | 510 | 1 ชิ้น | ||
฿ 795.00 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | V16 | 60 | 119 | 83 | 19 | 380-0628 | 600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 995.00 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | V20 | 64 | 131 | 89 | 21 | 380-0644 | 750 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,308.34 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | V25 | 66 | 136 | 95 | 26 | 380-0661 | 880 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,733.34 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | V30 | 85 | 160 | 116 | 40 | 380-0687 | 1290 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,277.64 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | V40 | 90 | 174 | 125 | 44 | 380-0709 | 1760 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,954.69 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | V50 | 102 | 188 | 139 | 38 | 380-0725 | 2560 | 1 ชิ้น |
รหัสรุ่น |
---|
SKX-S-V13 |
SKX-S-V16 |
SKX-S-V20 |
SKX-S-V25 |
SKX-S-V30 |
SKX-S-V40 |
SKX-S-V50 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ขนาด A (มิลลิเมตร) |
ขนาด LO (มิลลิเมตร) |
ขนาด L (มิลลิเมตร) |
ขนาด L1 สูงสุด (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 753.34 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | V13 | 63 | 122 | 86 | 22 | 380-0610 | 510 | 1 ชิ้น | ||
฿ 795.00 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | V16 | 60 | 119 | 83 | 19 | 380-0628 | 600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 995.00 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | V20 | 64 | 131 | 89 | 21 | 380-0644 | 750 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,308.34 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | V25 | 66 | 136 | 95 | 26 | 380-0661 | 880 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,733.34 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | V30 | 85 | 160 | 116 | 40 | 380-0687 | 1290 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,277.64 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | V40 | 90 | 174 | 125 | 44 | 380-0709 | 1760 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,954.69 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | V50 | 102 | 188 | 139 | 38 | 380-0725 | 2560 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง