(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

GearTie 6 นิ้ว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 334.07 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
NI01803
NI01982
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 349.88

BINDING BELTS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน สีดำ 479-8716 1 ชิ้น (2 ชิ้น)

฿ 334.07

BINDING BELTS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน ส้ม 479-8953 1 ชิ้น (2 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ซิป ผูก
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    6
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    152
  • วัสดุ
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • มวล(ก.)
    13 / แพ็ค
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น (2 ชิ้น)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·อเนกประสงค์พอที่จะงอบิดและหมุนไปรอบ ๆ เพื่อใช้ใน รูปทรง หรือตำแหน่งที่ต้องการ
·ใช้ซ้ำได้
·มีสีให้เลือกมากมายที่มีประโยชน์สำหรับการเข้ารหัสสี
·สำหรับการใช้งานเกือบทุกประเภทที่คุณนึกออก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับยึดและผูกสายเคเบิล

รหัสรุ่น
NI01803
NI01982
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 349.88

BINDING BELTS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน สีดำ 479-8716 1 ชิ้น (2 ชิ้น)

฿ 334.07

BINDING BELTS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน ส้ม 479-8953 1 ชิ้น (2 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1