(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ถุง ชุดกรอง (ขนาดคู่ PP สำหรับของเหลว)

ถุง ชุดกรอง (ขนาดคู่ PP สำหรับของเหลว)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 920.07 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BP1-WP-005
BP1-WP-010
BP1-WP-025
BP1-WP-050
BP1-WP-100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความแม่นยำ กรอง
((7.5 + L / μm)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 969.87

WATER PIPING SUPPLIES 1 ชิ้น 19 วัน 5 417-2027 320 1 ชิ้น

฿ 962.29

WATER PIPING SUPPLIES 1 ชิ้น 19 วัน 10 417-2035 270 1 ชิ้น

฿ 962.29

WATER PIPING SUPPLIES 1 ชิ้น 19 วัน 25 417-2043 270 1 ชิ้น

฿ 957.95

WATER PIPING SUPPLIES 1 ชิ้น 19 วัน 50 417-2051 270 1 ชิ้น

฿ 920.07

WATER PIPING SUPPLIES 1 ชิ้น 19 วัน 100 417-2060 270 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ชุดกรอง
  • ประเภทรายละเอียด
    ประเภทคู่
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร)
    180
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    820
  • วัสดุ
    วัสดุ ชุดกรอง / แหวน: โพลีโพรพีลีน (PP)
  • อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C)
    60
  • ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แนะนำสำหรับการเปลี่ยน(Mpa)
    0.1
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
BP1-WP-005
BP1-WP-010
BP1-WP-025
BP1-WP-050
BP1-WP-100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความแม่นยำ กรอง
((7.5 + L / μm)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 969.87

WATER PIPING SUPPLIES 1 ชิ้น 19 วัน 5 417-2027 320 1 ชิ้น

฿ 962.29

WATER PIPING SUPPLIES 1 ชิ้น 19 วัน 10 417-2035 270 1 ชิ้น

฿ 962.29

WATER PIPING SUPPLIES 1 ชิ้น 19 วัน 25 417-2043 270 1 ชิ้น

฿ 957.95

WATER PIPING SUPPLIES 1 ชิ้น 19 วัน 50 417-2051 270 1 ชิ้น

฿ 920.07

WATER PIPING SUPPLIES 1 ชิ้น 19 วัน 100 417-2060 270 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1