(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดทำงานป้องกันความร้อน อะลูมิเนียม กางเกงทำงาน

ชุดทำงานป้องกันความร้อน อะลูมิเนียม กางเกงทำงาน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 22,882.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
AWW2-3L
AWW2-L
AWW2-LL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด เอว
(ซม.)
inseam
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 25,174.00

ANTI HEAT PROTECTORS 1 ชิ้น 40 วัน 3 L 110 80 462-4220 1400 1 ชิ้น

฿ 22,882.00

ANTI HEAT PROTECTORS 1 ชิ้น 40 วัน L 90 75 462-4238 1300 1 ชิ้น

฿ 22,882.00

ANTI HEAT PROTECTORS 1 ชิ้น 40 วัน LL 100 80 462-4246 1350 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    กางเกง
  • ความสามารถในการป้องกันการบาด
    x
  • ประเภทรายละเอียด
    กางเกงทำงาน
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    1.8
  • ช่วงอุณหภูมิความร้อน
    0 ถึง 500 ° c
  • คุณภาพของ วัสดุ
    เส้นใยอะรามิด ทนความร้อน 'conex' + ประมวลผลด้วยการ การเคลือบผิว อะลูมิเนียม
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เส้นใยอะรามิด ทนความร้อน ได้รับการเคลือบด้วย อะลูมิเนียม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อน
·นี้จะช่วยให้การใช้งานในการใช้แรงงานในการลงโทษสภาพแวดล้อมการทำงานเช่นรอบ ๆ เครื่องพ่นทราย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานเชื่อมหรือทำงานหน้าเตาเผา

รหัสรุ่น
AWW2-3L
AWW2-L
AWW2-LL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด เอว
(ซม.)
inseam
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 25,174.00

ANTI HEAT PROTECTORS 1 ชิ้น 40 วัน 3 L 110 80 462-4220 1400 1 ชิ้น

฿ 22,882.00

ANTI HEAT PROTECTORS 1 ชิ้น 40 วัน L 90 75 462-4238 1300 1 ชิ้น

฿ 22,882.00

ANTI HEAT PROTECTORS 1 ชิ้น 40 วัน LL 100 80 462-4246 1350 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1