(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Perma Futura (ประเภท ความดัน ก๊าซปฏิกิริยาเคมี / ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น อัตโนมัติ / พร้อม น้ำมัน)

Perma Futura (ประเภท ความดัน ก๊าซปฏิกิริยาเคมี / ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น อัตโนมัติ / พร้อม น้ำมัน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ PF-SO32-12

  • ชนิด
    ใน ภาชนะ
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    111
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    67
  • รหัสของทรัสโก้
    448-0244
  • วัสดุ
    ภาชนะ: พลาสติก
  • ระยะเวลา การปล่อย
    12 เดือน
  • มวล(ก.)
    245
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
PF-SO32-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 2,355.21

AUTOMATIC GREASE PUMPS 2 ชิ้น 6 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิด
    ใน ภาชนะ
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    111
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    67
  • รหัสของทรัสโก้
    448-0244
  • วัสดุ
    ภาชนะ: พลาสติก
  • ระยะเวลา การปล่อย
    12 เดือน
  • มวล(ก.)
    245
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คุณสามารถตรวจสอบปริมาณ น้ำมัน ที่เหลืออยู่ได้
· เมื่อทำการติดตั้งโดยให้ พอร์ตเชื่อมต่อ น้ำมันหันลงด้านล่าง ต้องแน่ใจว่าใช้ลิ้นปีก น้ำมัน ที่มีจำหน่ายแยกต่างหาก
· ความดัน ปล่อยสูงสุดคือ 0.4 MPa
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น โซ่
· ประหยัดแรงงานในการหล่อลื่น พื้นผิว เลื่อนได้

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ PF-SO32-12

  • ชนิด
    ใน ภาชนะ
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    111
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    67
  • รหัสของทรัสโก้
    448-0244
  • วัสดุ
    ภาชนะ: พลาสติก
  • ระยะเวลา การปล่อย
    12 เดือน
  • มวล(ก.)
    245
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
PF-SO32-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 2,355.21

AUTOMATIC GREASE PUMPS 2 ชิ้น 6 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● สามารถตรวจสอบปริมาณ น้ำมัน ที่เหลืออยู่ได้
● เมื่อติดตั้ง พอร์ตเชื่อมต่อ ชาร์จคว่ำลงให้แน่ใจว่าใช้คันเร่ง น้ำมัน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
● ความดัน ปล่อยสูงสุดคือ 0.4 mpa 
● เหมาะสมที่สุดสำหรับการหล่อลื่น โซ่
● มีความเป็นไปได้ที่จะประหยัดแรงงานสำหรับงานที่ทำน้ำมันบน พื้นผิว เลื่อน

สเปค

● ความจุ น้ำมัน (g): 120
● สูง x กว้าง (มม.): 111 x 67
● ระยะเวลา จ่าย น้ำมัน: เป็นเวลา 12 เดือน
● SPQ (ชิ้น): 20

วัสดุ

● ตู้คอนเทนเนอร์: พลาสติก

อุปกรณ์เสริม

● น้ำมัน มาตรฐาน SO32 ( ความหนืด: 100 mm2 / S (40 ° C), ดัชนี ความหนืด: 90 จุดวาบไฟ: 210°C)