(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงมือป้องกันบาด กันบาด Summitech X6

ถุงมือป้องกันบาด กันบาด Summitech X6

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 747.12 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
4472
4473
4474
4475
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
เส้นรอบวงฝ่ามือ
(ซม.)
สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 1,090.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 14 วัน S 22.5 19 7.5 473-5218 44 1 คู่

฿ 747.12

CUT-RESISTANT GLOVES 3 ชิ้น 8 วัน [M] M 23.5 19.4 8 473-5226 50 1 คู่

฿ 1,090.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน L 24.5 20 8.8 473-5234 55 1 คู่

฿ 1,223.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 19 วัน S 26 18.4 8 473-5242 48 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    ถุงมือผ้า
  • การใช้งานตามวัตถุประสงค์
    กันบาด
  • เกจวัด
    13
  • ความยาวทั้งหมด(ซม.)
    สีเทา
  • วัสดุ
    วัสดุ พื้นผิว:โพลีเอทิลีน ประสิทธิภาพ สูง
  • มวล(กรัม / กล่อง)
    0.8
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ในการทดสอบ EN388 ความต้านทานการตัด เครื่องวัดระดับน้ำ 5 ความต้านทานการฉีกขาด เครื่องวัดระดับน้ำ 4
·ชนิดถักแบบไร้รอยต่อ (13 เกจวัด) พอดีตัว
·ในการทดสอบ EN388 ความต้านทานการตัด เครื่องวัดระดับน้ำ 5 ความต้านทานการฉีกขาด เครื่องวัดระดับน้ำ 4
·ชนิดถักแบบไร้รอยต่อ (13 เกจวัด) พอดีตัว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ยานยนต์งานเหล็ก
·การทำงานของ แผ่นโลหะ
·งานกำจัด

รหัสรุ่น
4472
4473
4474
4475
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
เส้นรอบวงฝ่ามือ
(ซม.)
สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 1,090.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 14 วัน S 22.5 19 7.5 473-5218 44 1 คู่

฿ 747.12

CUT-RESISTANT GLOVES 3 ชิ้น 8 วัน [M] M 23.5 19.4 8 473-5226 50 1 คู่

฿ 1,090.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน L 24.5 20 8.8 473-5234 55 1 คู่

฿ 1,223.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 19 วัน S 26 18.4 8 473-5242 48 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1