(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
HI-8 |
HI-10 |
HI-12 |
HI-16 |
HI-38 |
HI-48 |
HI-258 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สกรู ขนาดเกลียว | แรงดึงที่รับได้สูงสุด (KN) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
แบบหล่อ ภายนอก (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17.11 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 10 วัน | M8 | 10 | 30 | 13 | 10.0 | 10.5 | 473-3720 | 12.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 24.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 19 วัน | M10 | 17.0 | 40 | 15 | 12.0 | 12.5 | 473-3657 | 22 | 1 ชิ้น | ||
฿ 43.57 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 19 วัน | M12 | 22 | 50 | 18 | 16.0 | 16.5 | 473-3665 | 54 | 1 ชิ้น | ||
฿ 107.28 |
ANCHOR TOOL | 25 ชิ้น | 19 วัน | M16 | 35.0 | 60 | 22 | 20.0 | 21.0 | 473-3673 | 99 | 1 ชิ้น | ||
฿ 21.08 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 10 วัน | W3 / 8 | 17.0 | 40 | 15 | 12.0 | 12.5 | 473-3690 | 22 | 1 ชิ้น | ||
฿ 41.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | W1 / 2 | 22 | 50 | 18 | 16.0 | 16.5 | 473-3703 | 51.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 17.11 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 19 วัน | W5 / 16 | 10 | 30 | 13 | 10.0 | 10.5 | 473-3681 | 12.0 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·การออกแบบ "ประเภทด้ายหญิง" ขนาดกะทัดรัดพร้อมกรวยที่สร้างขึ้นในตัวยึด
·ส่วนที่ยื่นออกมาของแกนขับ เฉพาะด้าน จะสอดเข้าไปใน ตัวเครื่อง อย่างสมบูรณ์ทำให้ อุปกรณ์ควบคุม ทำงานได้ง่ายขึ้นโดยให้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการขับขี่ที่สมบูรณ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ คอนกรีต
·สำหรับติดตั้ง วัสดุ ก่อสร้างเพดาน น้ำหนักเบา วิศวกรรมโยธา ระบบไฟส่องสว่าง เครื่องปรับอากาศเครื่องจักรป้าย ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
HI-8 |
HI-10 |
HI-12 |
HI-16 |
HI-38 |
HI-48 |
HI-258 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สกรู ขนาดเกลียว | แรงดึงที่รับได้สูงสุด (KN) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
แบบหล่อ ภายนอก (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17.11 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 10 วัน | M8 | 10 | 30 | 13 | 10.0 | 10.5 | 473-3720 | 12.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 24.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 19 วัน | M10 | 17.0 | 40 | 15 | 12.0 | 12.5 | 473-3657 | 22 | 1 ชิ้น | ||
฿ 43.57 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 19 วัน | M12 | 22 | 50 | 18 | 16.0 | 16.5 | 473-3665 | 54 | 1 ชิ้น | ||
฿ 107.28 |
ANCHOR TOOL | 25 ชิ้น | 19 วัน | M16 | 35.0 | 60 | 22 | 20.0 | 21.0 | 473-3673 | 99 | 1 ชิ้น | ||
฿ 21.08 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 10 วัน | W3 / 8 | 17.0 | 40 | 15 | 12.0 | 12.5 | 473-3690 | 22 | 1 ชิ้น | ||
฿ 41.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | W1 / 2 | 22 | 50 | 18 | 16.0 | 16.5 | 473-3703 | 51.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 17.11 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 19 วัน | W5 / 16 | 10 | 30 | 13 | 10.0 | 10.5 | 473-3681 | 12.0 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง