(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
8CA |
10CA |
12CA |
16CA |
38CA |
48CA |
58CA |
258CA |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สกรู ขนาดเกลียว | แรงดึงที่รับได้สูงสุด (KN) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
แบบหล่อ ภายนอก (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | M8 | 13 | 35 | 12 | 12.0 | 12.5 | 473-2880 | 24 | 1 ชิ้น | ||
฿ 29.00 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 10 วัน | M10 | 19 | 40 | 14 | 14.0 | 14.5 | 473-2812 | 40 | 1 ชิ้น | ||
฿ 51.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 10 วัน | M12 | 27.0 | 50 | 20 | 17.5 | 18.0 | 473-2821 | 75 | 1 ชิ้น | ||
฿ 112.00 |
ANCHOR TOOL | 30 ชิ้น | 12 วัน | M16 | 41.0 | 60 | 24 | 21.4 | 22.0 | 473-2839 | 132 | 1 ชิ้น | ||
฿ 24.00 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 10 วัน | W3 / 8 | 19 | 40 | 14 | 14.0 | 14.5 | 473-2855 | 40 | 1 ชิ้น | ||
฿ 44.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 10 วัน | W1 / 2 | 27.0 | 50 | 20 | 17.5 | 18.0 | 473-2863 | 72 | 1 ชิ้น | ||
฿ 112.00 |
ANCHOR TOOL | 30 ชิ้น | 19 วัน | W5 / 8 | 41.0 | 60 | 24 | 21.4 | 22.0 | 473-2871 | 132 | 1 ชิ้น | ||
฿ 22.60 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | W5 / 16 | 13 | 35 | 12 | 12.0 | 12.5 | 473-2847 | 24 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์ "เกลียวใน" พุก -construction เสา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ คอนกรีตสำหรับติดตั้ง วัสดุ ก่อสร้างเพดาน น้ำหนักเบา นั่งร้านชั่วคราววิศวกรรมโยธา ระบบไฟส่องสว่าง เครื่องปรับอากาศเครื่องจักรป้าย ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
8CA |
10CA |
12CA |
16CA |
38CA |
48CA |
58CA |
258CA |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สกรู ขนาดเกลียว | แรงดึงที่รับได้สูงสุด (KN) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
แบบหล่อ ภายนอก (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | M8 | 13 | 35 | 12 | 12.0 | 12.5 | 473-2880 | 24 | 1 ชิ้น | ||
฿ 29.00 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 10 วัน | M10 | 19 | 40 | 14 | 14.0 | 14.5 | 473-2812 | 40 | 1 ชิ้น | ||
฿ 51.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 10 วัน | M12 | 27.0 | 50 | 20 | 17.5 | 18.0 | 473-2821 | 75 | 1 ชิ้น | ||
฿ 112.00 |
ANCHOR TOOL | 30 ชิ้น | 12 วัน | M16 | 41.0 | 60 | 24 | 21.4 | 22.0 | 473-2839 | 132 | 1 ชิ้น | ||
฿ 24.00 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 10 วัน | W3 / 8 | 19 | 40 | 14 | 14.0 | 14.5 | 473-2855 | 40 | 1 ชิ้น | ||
฿ 44.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 10 วัน | W1 / 2 | 27.0 | 50 | 20 | 17.5 | 18.0 | 473-2863 | 72 | 1 ชิ้น | ||
฿ 112.00 |
ANCHOR TOOL | 30 ชิ้น | 19 วัน | W5 / 8 | 41.0 | 60 | 24 | 21.4 | 22.0 | 473-2871 | 132 | 1 ชิ้น | ||
฿ 22.60 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | W5 / 16 | 13 | 35 | 12 | 12.0 | 12.5 | 473-2847 | 24 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง