(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
B10100 |
B10120 |
B1070 |
B1080 |
B12100 |
B12125 |
B12160 |
B12200 |
B16100 |
B16125 |
B16160 |
B16200 |
B20170 |
B20200 |
B22200 |
B24200 |
B535 |
B650 |
B665 |
B860 |
B865 |
B870 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สกรู ขนาดเกลียว | แรงดึงที่รับได้สูงสุด (KN) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
ความหนาของวัตถุที่แนบมา (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | เตรียมเส้นผ่านศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) |
ฝังลึก (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 55.51 |
ANCHOR TOOL | 200 ชิ้น | 19 วัน | M10 | 19 | 100 | 65.0 | 38 | 473-2898 | 14.5 | 45 | 92 | 1 ชิ้น | ||
฿ 71.57 |
ANCHOR TOOL | 200 ชิ้น | 19 วัน | M10 | 19 | 120 | 85.0 | 58 | 473-2901 | 14.5 | 45 | 102.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 54.09 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | M10 | 19 | 70 | 35 | 8 | 473-2910 | 14.5 | 45 | 77 | 1 ชิ้น | ||
฿ 50.94 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 10 วัน | M10 | 19 | 80 | 45.0 | 18 | 473-2928 | 14.5 | 45 | 82 | 1 ชิ้น | ||
฿ 86.76 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 10 วัน | M12 | 28 | 100 | 50 | 22 | 473-2936 | 18.0 | 57 | 163.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 102.00 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 12 วัน | M12 | 34 | 125 | 75.0 | 37 | 473-2944 | 18.0 | 67 | 188.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 131.20 |
ANCHOR TOOL | 80 ชิ้น | 19 วัน | M12 | 34 | 160 | 110.0 | 72 | 473-2952 | 18.0 | 67 | 213.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 134.84 |
ANCHOR TOOL | 80 ชิ้น | 12 วัน | M12 | 34 | 200 | 150.0 | 112 | 473-2961 | 18.0 | 67 | 237.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 148.28 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | M16 | 34 | 100 | 50 | 12 | 473-2979 | 22.5 | 62 | 274.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 159.49 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 10 วัน | M16 | 38 | 125 | 75.0 | 27 | 473-2987 | 22.5 | 72 | 324.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 195.86 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | M16 | 38 | 160 | 110.0 | 62 | 473-2995 | 22.5 | 72 | 369.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 224.54 |
ANCHOR TOOL | 40 ชิ้น | 19 วัน | M16 | 38 | 200 | 150.0 | 102 | 473-3002 | 22.5 | 72 | 411.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 304.95 |
ANCHOR TOOL | 30 ชิ้น | 12 วัน | M20 | 50 | 170 | 100.0 | 50 | 473-3011 | 28.0 | 88 | 635.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 379.00 |
ANCHOR TOOL | 25 ชิ้น | 19 วัน | M20 | 50 | 200 | 130.0 | 80 | 473-3029 | 28.0 | 88 | 670.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 529.87 |
ANCHOR TOOL | 20 ชิ้น | 12 วัน | M22 | 78 | 200 | 110.0 | 62 | 473-3037 | 33.0 | 103 | 957.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 643.29 |
ANCHOR TOOL | 15 ชิ้น | 19 วัน | M24 | 88 | 200 | 100.0 | 47 | 473-3045 | 35.0 | 115 | 1,172.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 52.17 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 12 วัน | M5 | 5.5 | 35 | 27 | 3 | 473-3053 | 6.5 | 25 | 8.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 28.49 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | M6 | 10 | 50 | 27.5 | 7 | 473-3061 | 9.5 | 33 | 23 | 1 ชิ้น | ||
฿ 28.05 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | M6 | 10 | 65 | 42.5 | 12 | 473-3070 | 9.5 | 43 | 28 | 1 ชิ้น | ||
฿ 34.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 10 วัน | M8 | 13 | 60 | 30 | 7 | 473-3088 | 12.5 | 40 | 47 | 1 ชิ้น | ||
฿ 35.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | M8 | 13 | 65 | 35 | 12 | 473-3096 | 12.5 | 40 | 49.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 35.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 10 วัน | M8 | 13 | 70 | 40 | 17 | 473-3100 | 12.5 | 40 | 50.0 | 1 ชิ้น |
รหัสรุ่น |
---|
B10100 |
B10120 |
B1070 |
B1080 |
B12100 |
B12125 |
B12160 |
B12200 |
B16100 |
B16125 |
B16160 |
B16200 |
B20170 |
B20200 |
B22200 |
B24200 |
B535 |
B650 |
B665 |
B860 |
B865 |
B870 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สกรู ขนาดเกลียว | แรงดึงที่รับได้สูงสุด (KN) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
ความหนาของวัตถุที่แนบมา (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | เตรียมเส้นผ่านศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) |
ฝังลึก (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 55.51 |
ANCHOR TOOL | 200 ชิ้น | 19 วัน | M10 | 19 | 100 | 65.0 | 38 | 473-2898 | 14.5 | 45 | 92 | 1 ชิ้น | ||
฿ 71.57 |
ANCHOR TOOL | 200 ชิ้น | 19 วัน | M10 | 19 | 120 | 85.0 | 58 | 473-2901 | 14.5 | 45 | 102.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 54.09 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | M10 | 19 | 70 | 35 | 8 | 473-2910 | 14.5 | 45 | 77 | 1 ชิ้น | ||
฿ 50.94 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 10 วัน | M10 | 19 | 80 | 45.0 | 18 | 473-2928 | 14.5 | 45 | 82 | 1 ชิ้น | ||
฿ 86.76 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 10 วัน | M12 | 28 | 100 | 50 | 22 | 473-2936 | 18.0 | 57 | 163.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 102.00 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 12 วัน | M12 | 34 | 125 | 75.0 | 37 | 473-2944 | 18.0 | 67 | 188.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 131.20 |
ANCHOR TOOL | 80 ชิ้น | 19 วัน | M12 | 34 | 160 | 110.0 | 72 | 473-2952 | 18.0 | 67 | 213.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 134.84 |
ANCHOR TOOL | 80 ชิ้น | 12 วัน | M12 | 34 | 200 | 150.0 | 112 | 473-2961 | 18.0 | 67 | 237.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 148.28 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | M16 | 34 | 100 | 50 | 12 | 473-2979 | 22.5 | 62 | 274.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 159.49 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 10 วัน | M16 | 38 | 125 | 75.0 | 27 | 473-2987 | 22.5 | 72 | 324.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 195.86 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | M16 | 38 | 160 | 110.0 | 62 | 473-2995 | 22.5 | 72 | 369.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 224.54 |
ANCHOR TOOL | 40 ชิ้น | 19 วัน | M16 | 38 | 200 | 150.0 | 102 | 473-3002 | 22.5 | 72 | 411.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 304.95 |
ANCHOR TOOL | 30 ชิ้น | 12 วัน | M20 | 50 | 170 | 100.0 | 50 | 473-3011 | 28.0 | 88 | 635.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 379.00 |
ANCHOR TOOL | 25 ชิ้น | 19 วัน | M20 | 50 | 200 | 130.0 | 80 | 473-3029 | 28.0 | 88 | 670.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 529.87 |
ANCHOR TOOL | 20 ชิ้น | 12 วัน | M22 | 78 | 200 | 110.0 | 62 | 473-3037 | 33.0 | 103 | 957.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 643.29 |
ANCHOR TOOL | 15 ชิ้น | 19 วัน | M24 | 88 | 200 | 100.0 | 47 | 473-3045 | 35.0 | 115 | 1,172.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 52.17 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 12 วัน | M5 | 5.5 | 35 | 27 | 3 | 473-3053 | 6.5 | 25 | 8.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 28.49 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | M6 | 10 | 50 | 27.5 | 7 | 473-3061 | 9.5 | 33 | 23 | 1 ชิ้น | ||
฿ 28.05 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | M6 | 10 | 65 | 42.5 | 12 | 473-3070 | 9.5 | 43 | 28 | 1 ชิ้น | ||
฿ 34.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 10 วัน | M8 | 13 | 60 | 30 | 7 | 473-3088 | 12.5 | 40 | 47 | 1 ชิ้น | ||
฿ 35.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | M8 | 13 | 65 | 35 | 12 | 473-3096 | 12.5 | 40 | 49.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 35.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 10 วัน | M8 | 13 | 70 | 40 | 17 | 473-3100 | 12.5 | 40 | 50.0 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง