• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Replaceable Lock for Door with Narrow Frame(Dimple Cylinder Type)

Part Number
GMD-3100
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMaterial Details Accessory Specifications Mass
(g)
Amount Of Content
1 Day(s) External part: Stainless steel (SUS304), Internal part: Steel (SPCC), Internal part of cylinder: BrassDimple Key 5-piecePeaking ability of greater than 10 minutes. Pin Cylinder x 15. Back Set: 100 mm. Front Screw Pitch: 60, 64, 69.5, 80, 90, 100, 1101,800/set1 Set (Handle: 1 Set, Dimple Key: 5)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Security Lock for Doors Material Stainless Steel Color Silver
Round Seat Diameter(mm) 75 Mounting Screw Pitch(mm) 42・44・50 Conforming Door Thickness(mm) 25~43
Trusco Code 380-2990 Amount Of Content 1 Set (Handle: 1 Set, Dimple Key: 5)

Please check the type/dimensions/specifications of the part GMD-3100 in the Replaceable Lock for Door with Narrow Frame(Dimple Cylinder Type) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GMD-3100 ในชุด Replaceable Lock for Door with Narrow Frame(Dimple Cylinder Type)