• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Bag Filter (PP Single Size for Fluids)

Bag Filter (PP Single Size for Fluids)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day or more

Basic Specifications

  • Product Type
    Filter
  • Details Type
    Single
  • Outer Diameter(mm)
    180
  • Length(mm)
    430
  • Amount Of Content
    1 pc.

Details

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Filtration Accuracy(μm)

Refine byกรองตาม

  • 25
  • 100
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 417-2001
  • 417-1985
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
1 pc.
25
417-1985
Same day
-

Part Number : BP1-SP-025
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Filter
  • Details Type
    Single
  • Filtration Accuracy(μm)
    25
  • Outer Diameter(mm)
    180
  • Length(mm)
    430
  • Trusco Code
    417-1985
  • Mass(g)
    150
  • Material
    Filter material/ring: Polypropylene (PP)
  • Maximum Operating Temperature(°C)
    60
  • Recommended differential pressure for replacement(Mpa)
    0.1
1 pc.
100
417-2001
3 Day(s) or more
-

Part Number : BP1-SP-100
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Filter
  • Details Type
    Single
  • Filtration Accuracy(μm)
    100
  • Outer Diameter(mm)
    180
  • Length(mm)
    430
  • Trusco Code
    417-2001
  • Mass(g)
    150
  • Material
    Filter material/ring: Polypropylene (PP)
  • Maximum Operating Temperature(°C)
    60
  • Recommended differential pressure for replacement(Mpa)
    0.1

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications

Features

●This compact body is suitable for high flow rate filtration. 
●Easy filter replacement.

Usage

●For liquids.
●Filtration of paint, cleaning solution, plating solution, coolant liquid, and various processing water.

Specification

●Outer Diameter x L(mm):180 x 430
●Maximum Working Temperature: 60°C
●Recommended Replacement Differential Pressure: 0.1MPa

Materials

●Filter Medium/Ring: Polypropylene(PP)