• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Power Box GSX-410

Power Box GSX-410

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

PP automobile bumper grade is used to make this a lightweight, shock-resistant, high-strength, resin 2-level tool box.

Basic Specifications

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
2 Day(s) or more
-

Part Number : GSX-410
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tool set and tool box only
    Tool Box
  • Toolbox Type
    Resin-Made Tool Box
  • Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
    428×246×205
  • Case color
    Black
  • Material
    Resin (PP Bumper Grade for Automobile)
  • Features
    · The automotive bumper-grade polypropylene used for this product is lightweight, strong against impacts and has high strength. · The upper tray (medium size dish) is a sliding automatic opening and closing type. · The upper section contains a full flat (completely flat) medium size dish with automatic opening and closing, provided with detachable and relocatable partition plates (4 sheets).

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)