3-Level Tool Box

3-Level Tool Box

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

3-stage type tool box for professionals. One-touch opening and closing for rapid action. GT410 and 470 are equipped with casters.

Basic Specifications

Part Number
Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)

Refine byกรองตาม

  • 350 x 220 x 65(Top) + 55 (Middle) + 110 (Bottom)
  • 410 x 220 x 65 (Upper level) +55 (Middle level) + 110 (Lower level)
  • 470 x 220 x 65 (Upper level) +55 (Middle level) + 110 (Lower level)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
350 x 220 x 65(Top) + 55 (Middle) + 110 (Bottom)
6 Day(s) or more
-

Part Number : GT-350
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tool set and tool box only
    Tool Box
  • Toolbox Type
    Steel Tool Box
  • Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
    350 x 220 x 65(Top) + 55 (Middle) + 110 (Bottom)
  • Case color
    Blue
  • Material
    Steel
  • Features
    · Triple Level Professional Tool Box. · Large storage capacity and solidly built. · One-touch opening and closing for rapid action.
410 x 220 x 65 (Upper level) +55 (Middle level) + 110 (Lower level)
Quote
-

Part Number : GT-410
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tool set and tool box only
    Tool Box
  • Toolbox Type
    Steel Tool Box
  • Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
    410 x 220 x 65 (Upper level) +55 (Middle level) + 110 (Lower level)
  • Case color
    Blue
  • Material
    Steel
  • Features
    · Triple Level Professional Tool Box. · Large storage capacity and solidly built. · One-touch opening and closing for rapid action. · GT-410 is equipped with casters.
470 x 220 x 65 (Upper level) +55 (Middle level) + 110 (Lower level)
6 Day(s) or more
-

Part Number : GT-470
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tool set and tool box only
    Tool Box
  • Toolbox Type
    Steel Tool Box
  • Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
    470 x 220 x 65 (Upper level) +55 (Middle level) + 110 (Lower level)
  • Case color
    Blue
  • Material
    Steel
  • Features
    · Triple Level Professional Tool Box. · Large storage capacity and solidly built. · One-touch opening and closing for rapid action. · GT-470 is equipped with casters.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)