• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Steel Tool Box

Steel Tool Box

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day or more

Tough press integrated type that withstands severe use. Does not include inner tray.

Basic Specifications

Part Number
Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)

Refine byกรองตาม

  • 330×140×96
  • 374×164×120
  • 420×175×133
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Mass(g)

Refine byกรองตาม

  • 900
  • 1000
  • 1200
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
330×140×96
900
Same day
-

Part Number : DY-320
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tool set and tool box only
    Tool Box
  • Toolbox Type
    Steel Tool Box
  • Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
    330×140×96
  • Case color
    Silver
  • Mass(g)
    900
  • Material
    Main body: Steel
  • Features
    · Tough press integrated type capable of withstanding hard use. · New design that integrates the R-shaped corner with the handle storage. · No medium size dish provided.
374×164×120
1000
Same day
-

Part Number : DY-370
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tool set and tool box only
    Tool Box
  • Toolbox Type
    Steel Tool Box
  • Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
    374×164×120
  • Case color
    Silver
  • Mass(g)
    1000
  • Material
    Main body: Steel
  • Features
    · Tough press integrated type capable of withstanding hard use. · New design that integrates the R-shaped corner with the handle storage. · No medium size dish provided.
420×175×133
1200
6 Day(s) or more
-

Part Number : DY-410
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tool set and tool box only
    Tool Box
  • Toolbox Type
    Steel Tool Box
  • Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
    420×175×133
  • Case color
    Silver
  • Mass(g)
    1200
  • Material
    Main body: Steel
  • Features
    · Tough press integrated type capable of withstanding hard use. · New design that integrates the R-shaped corner with the handle storage. · No medium size dish provided.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)