1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดที่แข็งแกร่ง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เครื่องตัดที่แข็งแกร่ง
  • เครื่องตัดที่แข็งแกร่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,543.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ:Z-10 ตัน
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับเปลี่ยนรูหลังการเจาะสำหรับงานกึ่งสำเร็จหรือการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ก่อนทำการคว้าน
·ผลิตได้สูงสุดφ28.8โดยสามารถลอกสีได้ (ปลายที่φ13.8หรือสูงกว่า)

รหัสสินค้า
NSC-5.8
NSC-6.8
NSC-7.8
NSC-8.8
NSC-9.8
NSC-10.8
NSC-11.8
NSC-12.8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต
(มิลลิเมตร)

฿ 8,543.90

NWS STRONG CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 5.8201005

฿ 9,642.40

NWS STRONG CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 6.8201106

฿ 9,805.53

NWS STRONG CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 7.8201207

฿ 12,801.52

NWS STRONG CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 8.8201258

฿ 13,088.89

NWS STRONG CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 9.8251309

฿ 15,079.32

NWS STRONG CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 10.82513010

฿ 15,647.25

NWS STRONG CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 11.83014011

฿ 15,648.01

NWS STRONG CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 12.83014012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / โลหะผสม เหล็กกล้า รูปทรงร่อง เกลียว
จำนวนฟลุต 3