1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกรีมเมอร์ แข็งแกร่ง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกรีมเมอร์ แข็งแกร่ง
  • ดอกรีมเมอร์ แข็งแกร่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,058.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหล็กฉาก ร่อง ใบมีดลบคม แบ่งไม่เท่ากัน
·หาก เหล็กฉาก แบ่งของร่อง ใบมีดลบคม เท่ากันแรงเท่ากันจะถูกนำไปใช้กับ ใบมีดลบคม แต่ละอันซึ่งทำให้เกิดการสั่นสะเทือนเท่ากันและทำให้ไวต่อการสั่นพ้องทำให้เกิดการ อาการสั่นสะท้าน
·ด้วยการแบ่งร่อง ใบมีดลบคม อย่างไม่เท่ากันแรงที่ใช้กับ ใบมีดลบคม แต่ละ ใบ จะเปลี่ยนไปเพื่อลดเสียงสะท้อนและด้วยการลดการ อาการสั่นสะท้าน ทำให้ ความแม่นยำ การประมวลผลดีขึ้นและความ ความกลม จะเสถียร
· ปลาย คาร์ไบด์ ถูกประสานเข้ากับ SCM ( วัสดุ กาว ) เพื่อผ่อนคลาย แกนหมุน งอ
·ปรับปรุงคุณภาพการ ตัวจับชิ้นงาน ของที่ โฮลเดอร์:การใช้ ก้าน เอ็นมิลล์ (ดับ) ทำให้สามารถใช้งานคอล คอลเลท ได้โดยมี ความแม่นยำ ตัวจับชิ้นงาน ดีกว่าเมื่อเทียบกับ หัวจับสว่านไม่จำเป็นต้องผลิต คอลเลท พิเศษ
·ปรับปรุง งานละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม:ใช้ k5 สำหรับ ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม เพื่อให้เข้าที่ ความเผื่อ H7 ได้ง่ายขึ้น
·การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

รหัสสินค้า
NSR-6.0
NSR-7.0
NSR-8.0
NSR-9.0
NSR-10.0
NSR-11.0
NSR-12.0
NSR-13.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต
(มิลลิเมตร)

฿ 4,058.93

NWS STRONG REAMER 1 ชิ้น 5 วัน 6.00 (สำหรับ H7)2010045.7

฿ 4,078.78

NWS STRONG REAMER 1 ชิ้น 6 วัน 7.00 (สำหรับ H7)2011046.7

฿ 4,221.41

NWS STRONG REAMER 1 ชิ้น 6 วัน 8.00 (สำหรับ H7)2012047.7

฿ 4,264.85

NWS STRONG REAMER 1 ชิ้น 6 วัน 9.00 (สำหรับ H7)2012548.7

฿ 4,912.84

NWS STRONG REAMER 1 ชิ้น 19 วัน 10.00 (สำหรับ H7)2513049.7

฿ 5,158.29

NWS STRONG REAMER 1 ชิ้น 6 วัน 11.00 น. (สำหรับ H7)25130410.7

฿ 5,444.16

NWS STRONG REAMER 1 ชิ้น 6 วัน 12.00 (สำหรับ H7)30140411.7

฿ 5,688.85

NWS STRONG REAMER 1 ชิ้น 6 วัน 13.00 น. (สำหรับ H7)30140612.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / โลหะผสม เหล็กกล้า รูปทรงร่อง แบบตรง