1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลายเครื่องมือสำหรับ K-109

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 153.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องเจียรขนาดเล็กรุ่นความเร็วสูง (มอเตอร์ไฟฟ้า) ความเร็วสูงสุด 16,500 รอบต่อนาที
[คุณสมบัติ]
· สำหรับ K-109
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับตัดรูปแบบแผงวงจรและการลอกฟิล์มฟิล์มต้านทาน
· สำหรับเปลี่ยนดอกเครื่องมือ และยังสะดวกในการเจาะยึด ขจัดครีบ ตัด และขจัดสนิม

คุณสมบัติ

● เราเตอร์ขนาดกะทัดรัดที่สามารถใช้ดอกเครื่องมือประเภทต่าง ๆ ได้
● เหมาะสำหรับตัดรูปแบบแผงวงจรและลอกฟิล์มต้านทาน
● สำหรับเปลี่ยนดอกเครื่องมือ และยังสะดวกในการเจาะยึด ขจัดครีบ ตัด และขจัดสนิม

การใช้งาน

● งานเจียร การขัดเงา ฯลฯ

รายละเอียดจำเพาะ

● อุปกรณ์แหล่งจ่าย: 100 V AC
● ความยาวทั้งหมด x H: 195 x 29 มม.
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 2.35 มม.

[อุปกรณ์เสริม]

● ดอกเครื่องมือเพชร (K-109-10)
● แปรงสำหรับทำความสะอาดผงตัด
● ตัวจับดอกเครื่องมือ 
● เคสเฉพาะ
รหัสสินค้า
K-109-10
K-109-11
K-109-12
K-109-20
K-109-30
K-109-31
K-109-32
K-109-40
K-109-41
K-109-50
K-109-51
K-109-52
K-109-53
K-109-54
K-109-55
K-109-59
K-109-60
K-109-61
K-109-62
K-109-63
K-109-69
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งผลิตภัณฑ์ เดียว / คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย
(mmφ)
คุณสมบัติ เนื้อหา อุปกรณ์เสริม คลองเลื่อย เนื้อหาของ ผลิตภัณฑ์

฿ 495.88

HZN HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน รายการเดียว1ดอกเครื่องมือเพชร # 120--

฿ 495.88

HZN HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน รายการเดียว1.6ดอกเครื่องมือเพชร # 120--

฿ 495.88

HZN HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน รายการเดียว1.8ดอกเครื่องมือเพชร # 120--

฿ 153.34

HZN HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน รายการเดียว5.0หินลับมีดยาง (ซิลิกอนคาร์ไบด์ #240)--

฿ 290.11

HZN HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน รายการเดียว5.0หินเจียร (อลูมินาสีขาว #150)--

฿ 296.67

HZN HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน รายการเดียว2.7หินเจียร (อลูมินาสีขาว #150)--

฿ 263.11

HZN HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน รายการเดียว5.1หินเจียร (อลูมินาสีขาว #80)--

฿ 256.46

HZN HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน รายการเดียว2.3ดอกเอ็นมิลล์ (เหล็กกล้าความเร็วสูง)--

฿ 409.05

HZN HAND TOOL 1 ชิ้น 19 วัน รายการเดียว2.3ดอกเอ็นมิลล์ (เหล็กกล้าความเร็วสูง)--

฿ 1,381.92

HZN HAND TOOL 1 ชิ้น 19 วัน รายการเดียว0.5ดอกสว่าน (เหล็กกล้าความเร็วสูง)--

฿ 1,381.77

HZN HAND TOOL 1 ชิ้น 19 วัน รายการเดียว0.8ดอกสว่าน (เหล็กกล้าความเร็วสูง)--

฿ 1,319.92

HZN HAND TOOL 1 ชิ้น 19 วัน รายการเดียว1ดอกสว่าน (เหล็กกล้าความเร็วสูง)--

฿ 1,319.92

HZN HAND TOOL 1 ชิ้น 19 วัน รายการเดียว1.2ดอกสว่าน (เหล็กกล้าความเร็วสูง)--

฿ 1,320.08

HZN HAND TOOL 1 ชิ้น 19 วัน รายการเดียว1.4ดอกสว่าน (เหล็กกล้าความเร็วสูง)--

฿ 1,320.08

HZN HAND TOOL 1 ชิ้น 19 วัน รายการเดียว1.6ดอกสว่าน (เหล็กกล้าความเร็วสูง)--

฿ 1,548.36

HZN HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน ชุดสินค้า-ชุดดอกสว่านพร้อมตัวจับดอกเครื่องมือK-109-50/51/52/53/54/55 อย่างละ 1 ชิ้น

฿ 386.28

HZN HAND TOOL 1 ชิ้น 19 วัน รายการเดียว8แปรง (ทองเหลือง)--

฿ 386.44

HZN HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน รายการเดียว13แปรง (ทองเหลือง)--

฿ 386.28

HZN HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน รายการเดียว8แปรง (เหล็กกล้า)--

฿ 386.44

HZN HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน รายการเดียว13แปรง (เหล็กกล้า)--

฿ 5,120.97

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชุดสินค้า-ชุดดอกเครื่องมือทุกประเภทพร้อมตัวจับดอกเครื่องมือK-109-10/11/12/20/30/31/32/40/41/50/51/52/53/54/55/60/61/62/63 อย่างละ 1 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง ประเภท ผลิตภัณฑ์ นิดหน่อย เส้นผ่าศูนย์กลางเชย(mmφ) 2.35
คำเตือน กรุณาอย่าใช้ถุงมือขณะทำงาน กรุณาสวมแว่นตาป้องกันเมื่อทำงาน