(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องเจียรขนาดเล็ก (มอเตอร์ไฟฟ้า) ที่ใช้วิธีหัวจับคอลเล็ตที่มีแรงยึดสูงและการไหลน้อยลง
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้งานได้เร็วขึ้นและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย น้อยลงแนะนำสำหรับผู้ที่ไม่ชอบการหมุนความเร็วสูง
· Revolution สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างต่อเนื่องระหว่าง 7,000 ถึง 16,500 รอบต่อนาทีเพื่อให้เหมาะกับประเภทบิตหรือประเภทงาน
·ไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ ในการ อุปกรณ์เสริม และถอดออกทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีแปรงสำหรับกวาดชิปรวมอยู่ด้วย
· หัวจับ สามารถเปิดได้ด้วยประแจ 10 มม.รองรับเพลาบิตขนาดφ2.35 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.35 มม.)
·บิตเพชรที่ให้มานั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัด แพทเทิร์น ของพื้นผิวและการ งานลับคม/งานเจียรไน แก้วหินและ เซรามิก
·มาพร้อมกับ เคส พิเศษที่สามารถจัดเก็บมินิ เราเตอร์ และบิตต่างๆได้ทั้งหมดและสามารถจัดเก็บได้อย่างกะทัดรัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นรูปแบบแผงวงจรตัดและต้านทานการลอกฟิล์ม
รหัสสินค้า |
---|
K-109 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 4,727.74 | HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ชนิด | ประเภทการหมุน | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที¹) | 7000 ถึง16500 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 195 | อุปกรณ์เสริม | มี | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เราเตอร์ |
ผลิตภัณฑ์ เดียว / คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | รายการเดียว | พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC 50/60 Hz | การใช้พลังงาน(W) | 20 |
จัดอันดับเวลา(นาที) | 15 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของส่วน ตัวจับชิ้นงาน(mmφ) | 18 (นาที) | เส้นผ่าศูนย์กลางเชย(mmφ) | 2.35 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย(mmφ) | 1 | น้ำหนัก(ก.) | 160 | คุณสมบัติ | ด้วย ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วความเร็วในการหมุนสามารถปรับได้โดยไม่ต้องเพิ่มขั้นตอนมาพร้อมกับบิตไมโครเพชร 1.0 มม. เป็น มาตรฐานสามารถใช้สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลากหลายโดยใช้บิตอื่น ๆ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
เนื้อหา อุปกรณ์เสริม | ตัวเรือนเฉพาะเพชร (K-109-10) แปรงสำหรับทำความสะอาดการโกนพร้อมที่จับบิต | หมายเหตุ | การทำงานต่อเนื่องเกินเวลาที่กำหนดอาจทำให้ มอเตอร์ ทำงานผิดปกติเป็นต้นโปรดทราบว่าการดำเนินการในช่วง 1-2 นาทีจะนับเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง | คำเตือน | กรุณาอย่าใช้ถุงมือขณะทำงาน กรุณาสวมแว่นตาป้องกันเมื่อทำงาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-109 ในชุด มินิ เราเตอร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง