• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Ratchet Type Belt, Loading Machine RT-32JB

Part Number
RT-32JB
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งBelt Size
(mm)
Material (Body) Material (Belt) Weight
(g)
Amount Of Content
2 Day(s) Width 32 mm, thickness 1.4 mm, length 4.5 m (fixed side: approx. 0.5 m, winding side: approx. 4.0 m)Iron + Rubber ClipPolyester16001 Pack (2 pcs)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Banding Band Details Model With J Hook Color Blue
Breaking Strength(kg) 900 Service Load(kg) 180 Amount Of Content 1 Pack (2 pcs)

Please check the type/dimensions/specifications of the part RT-32JB in the Ratchet Type Belt, Loading Machine RT-32JB series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RT-32JB ในชุด Ratchet Type Belt, Loading Machine RT-32JB

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)