(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Loupe เลนส์ 100 mm ขนาดใหญ่ที่ช่วยขยายพื้นที่การทำงาน
[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์เกี่ยวกับสายตาที่มีความสูง มุม และทิศทางที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระ
· เลนส์ เคลือบแข็งป้องกันรอยขีดข่วน
·พิมพ์ด้วยแม่เหล็กแรงสูง
·มาพร้อมกับ แผ่นเพลท ป้องกันที่มีประโยชน์สำหรับการติดตั้งกับสถานที่ที่ไม่สามารถใช้ แม่เหล็ก ได้(รวม ซีล กาว แข็งแรงบน พื้นผิว ด้านหลัง)
·สามารถถอดออกได้ง่ายด้วย แม่เหล็ก ติด / ถอดคันโยก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ติดไว้ที่ด้านข้างหรือด้านท้ายของ เครื่องมือกล โต๊ะทำงานและสิ่งที่คล้ายกันเพื่อขยายวัตถุในมือ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ขาตั้งแว่นขยาย | กำลังขยาย(x) | 2 / 4 | การปรากฏตัวของแสง | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
มีหรือไม่มี สเกลวัด | ไม่รวม | ขนาด เลนส์(มิลลิเมตร) | ø 100 | ขนาด(มิลลิเมตร) | H110 × W390 |
น้ำหนัก(ก.) | 283 | ภาคผนวก 1 | ขนาด เลนส์ อยต์: φ26 X 19 มม | สเปค | เลนส์ เคลือบแข็งป้องกันรอยขีดข่วน ปลอดภัยด้วย แม่เหล็ก แข็งแกร่ง รวมถึง แผ่นเพลท ป้องกัน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SL-09 ในชุด แว่นขยาย ขาตั้ง SL-09 (เลนส์ เคลือบแข็ง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง