(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัว งานตัดเซาะร่อง 1 มุมและ 2 มุมอเนกประสงค์สูงที่ให้ผลผลิตสูง
รหัสสินค้า |
---|
SL70-RG123H06C |
SL70-RG123L09C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด แผ่น | ความยาว ฟังก์ชั่น (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาวที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | ชิป IC เกจวัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,209.76 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | H | 22.9 | 52 | 70 | 25 | R /LG123H1-0400-GS | 105 | ||
฿ 19,209.76 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | L | 27.7 | 61 | - | วันที่ 31 | R /LG123L1-0400-GS | 150 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | งานตัดเซาะร่อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน / การกลึงตามแบบ | อย่างเห็นแก่ตัว | มือขวา | จำนวนมุมสำหรับใช้ ปลาย | 2 มุม |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง ก้าน (b)(มิลลิเมตร) | 70 | ปลาย แรงบิดขันแน่น(นิวตันเมตร) | 7.5 | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 0.3 |
ความดัน น้ำหล่อเย็น | 70 | วัตถุให้ความเย็น | ศูนย์หล่อเย็นผ่าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง