(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ตัวยึดก้านชนิดความแข็งสูงสำหรับการเซาะร่องหน้า
รับแรงตัดด้านข้างได้อย่างปลอดภัยโดยใช้เบาะนั่งแบบ ล็อค ราง และเบาะนั่งรูปตัววีซึ่งให้ความปลอดภัยใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูง(ได้สิทธิบัตร)
สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง หน้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | ความลึกร่องสูงสุด (มิลลิเมตร) | อย่างเห็นแก่ตัว | เส้นผ่าศูนย์กลางการประมวลผลที่ 1 (นาที) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการประมวลผลที่ 1 (สูงสุด) (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่น | มิติ L3 (มิลลิเมตร) | ชิป IC เกจวัด | ปลาย แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) | ขนาด / F1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,496.15 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 13 | มือซ้าย | 40 | 60 | H | 25.9 | N123H2-0400-TF | 2.8 | 40 | ||
฿ 10,496.15 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 13 | มือซ้าย | 52 | 72 | H | 25.9 | N123H2-0400-TF | 4.3 | 40 | ||
฿ 10,496.15 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 13 | มือซ้าย | 64 | 100 | H | 25.9 | N123H2-0400-TF | 3.2 | 40 | ||
฿ 10,496.15 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 13 | มือซ้าย | 92 | 140 | H | 25.9 | N123H2-0400-TF | 3.7 | 40 | ||
฿ 10,496.15 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 13 | มือซ้าย | 132 | 230 | H | 25.9 | N123H2-0400-TF | 4 | 40 | ||
฿ 10,496.15 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 13 | มือซ้าย | 220 | 500 | H | 25.9 | N123H2-0400-TF | 4.3 | 40 | ||
฿ 10,496.15 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 13 | มือซ้าย | 300 | 1100 | H | 25.9 | N123H2-0400-TF | 4.3 | 40 | ||
฿ 10,496.15 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 20 | มือซ้าย | 92 | 140 | H | 26.9 | N123H2-0400-TF | 5 | 47 | ||
฿ 10,496.15 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 20 | มือซ้าย | 132 | 230 | H | 26.9 | N123H2-0400-TF | 5.3 | 47 | ||
฿ 10,496.15 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 20 | มือซ้าย | 88 | 180 | K | 30.65 | N123K2-0600-TF | 4.9 | 47 | ||
฿ 10,496.15 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 20 | มือซ้าย | 50 | 80 | L | 41.4 | N123L2-0800-TF | 4.7 | 47 | ||
฿ 9,886.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 20 | มือซ้าย | 75 | 150 | L | 41.4 | N123L2-0800-TF | 5.4 | 47 | ||
฿ 10,496.15 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 20 | มือซ้าย | 140 | 400 | L | 41.4 | N123L2-0800-TF | 6.2 | 47 | ||
฿ 10,496.15 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 13 | มือขวา | 40 | 60 | H | 25.9 | N123H2-0400- TF | 2.8 | 40 | ||
฿ 10,496.15 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 13 | มือขวา | 52 | 72 | H | 25.9 | N123H2-0400- TF | 4.3 | 40 | ||
฿ 10,496.15 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 13 | มือขวา | 64 | 100 | H | 25.9 | N123H2-0400- TF | 3.2 | 40 | ||
฿ 10,496.15 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 13 | มือขวา | 92 | 140 | H | 25.9 | N123H2-0400- TF | 3.7 | 40 | ||
฿ 10,496.15 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 13 | มือขวา | 132 | 230 | H | 25.9 | N123H2-0400- TF | 4 | 40 | ||
฿ 10,496.15 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 13 | มือขวา | 220 | 500 | H | 25.9 | N123H2-0400- TF | 4.3 | 40 | ||
฿ 10,496.15 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 13 | มือขวา | 300 | 1100 | H | 25.9 | N123H2-0400- TF | 4.3 | 40 | ||
฿ 10,496.15 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 20 | มือขวา | 132 | 230 | H | 26.9 | N123H2-0400- TF | 5.3 | 47 | ||
฿ 10,496.15 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 20 | มือขวา | 88 | 180 | K | 30.65 | N123K2-0600- TF | 4.9 | 47 | ||
฿ 10,496.15 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 20 | มือขวา | 50 | 80 | L | 41.4 | N123L2-0800- TF | 4.7 | 47 | ||
฿ 10,496.15 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 20 | มือขวา | 75 | 150 | L | 41.4 | N123L2-0800- TF | 5.4 | 47 | ||
฿ 10,496.15 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 20 | มือขวา | 140 | 400 | L | 41.4 | N123L2-0800- TF | 6.2 | 47 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การ งานตัดเซาะร่อง พื้นผิว ขอบ / การให้อาหารแนวนอน | จำนวนมุมสำหรับใช้ ปลาย | 2 มุม | ความสูง ก้าน(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรายละเอียด | ก้าน 90 ° | มุม ตัด(°) | 90 | ระบบ แคลมป์ยึด | ที่ แคลมป์ยึด สกรู |
มิติ B(มิลลิเมตร) | 25 | มิติ H1(มิลลิเมตร) | 25 | มิติ L1(มิลลิเมตร) | 150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง