(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
T-max P การกลึงดอกคว้านเพื่อ สารละลาย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
รหัสสินค้า |
---|
S32U-CKUNL16 |
S32U-CKUNR16 |
S40V-CKUNL16 |
S40V-CKUNR16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวโดยรวม | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | ขนาด f1 (มิลลิเมตร) | มิติ l3 (มิลลิเมตร) | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,776.77 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 44 | มือซ้าย | 350 | 32 | 128 | 22 | 54 | -10 | ||
฿ 17,776.77 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 44 | มือขวา | 350 | 32 | 128 | 22 | 54 | -10 | ||
฿ 18,609.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 48 | มือซ้าย | 400 | 40 | 160 | 27 | 60 | -8 | ||
฿ 19,752.94 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 48 | มือขวา | 400 | 40 | 160 | 27 | 60 | -8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | อื่น ๆ | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 0° | รูหล่อลื่น Y / N | NA | สเปค | T-Max แคลมป์ยึด ด้านบนพร้อม กระบอกสูบ มุมแบน |
มุม ตัด(°) | 93 | มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) | -3 | ขนาด ปลาย(มิลลิเมตร) | 16 |
มุมคายγ(°) | -6 | ชิป IC เกจวัด | KNUX 16 04 05R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง